Înapoi la Prezentare generală

Zone în industria alimentară

Alimentele și ambalajele acestora nu au voie să fie murdărite prin contactul cu instalațiile și componentele mașinilor.

În producție există trei zone: zona de contact cu produsul, zona de stropire și zona fără produse. Fiecare zonă are cerințe speciale în privinţa senzorilor și actuatoarelor precum și a cablurilor și conectorilor respectivi.
Folosiți portofoliul nostru de produse cuprinzător și alegeți soluția potrivită pentru aplicația dvs.

Zona de contact cu produsul

Hygienic Design  

Hygienic Design pentru cele mai înalte cerințe în materie de igienă

Aici alimentele pot intra în contact cu părţi ale instalației și să ajungă din nou în procesul de prelucrare. De aceea, în această zonă normele în materie de igienă sunt deosebit de stricte. Acumularea de murdărie pe conectori și alte componente nu este permisă. 

Am dezvoltat special pentru utilizarea în această zonă Hygienic Design bazat pe directivele EHEDG cu designul M12.

Înapoi în sus

Zonă de stropire

Washdown Design  

Washdown Design pentru cerințe medii în materie de igienă

În zona de stropire, componentele pot intra în contact cu alimentul. Spre deosebire de zona de contact a produselor, alimentul nu ajunge însă după un contact înapoi în procesul de prelucrare. Conectorii pe care Phoenix Contact îi oferă în așa-numitul design Washdown, au fost concepuți special pentru zona de stropire. Contururile netede de la mâner minimizează aderența de alimente la conector.

Înapoi în sus

Zonă fără produse

Program standard SAC  

Program standard SAC

În această zonă produsele sunt de regulă deja ambalate și nu mai sunt expuse contactului direct cu componentele instalației. Aici cerințele sunt comparabile cu cele din mediul industrial clasic. Curățarea instalațiilor de ambalare nu necesită soluții de curățat agresive și în general nu este efectuată cu aparate cu presiune înaltă. Pentru utilizarea în această zonă se pretează programul nostru standard pentru cablarea senzorilor / actuatoarelor.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Zone în industria alimentară

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere