Cablare pentru aplicații în aer liber

Cablare pentru aplicații în aer liber

Extrem de robust

În aer liber sunt condiții dure. Noi folosim materiale care sunt durabile și care dispun de siguranță intrinsecă.

Înapoi la Cablare pentru aplicații speciale

Categorii

Căutare în Cablare pentru aplicații în aer liber

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent de sistemul pe care îl operați în aer liber: utilizați cablarea noastră, pentru a asigura disponibilitatea sistemului dvs.

Avantajele dvs.

  • Gamă completă pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor și a hidraulicii mobile, cu conectori M12, conectori cu ventil, conectori Deutsch și conectori Superseal
  • Protecție anticorozivă a tuturor pieselor metalice expuse prin utilizarea oțelului inoxidabil 1.4404
  • Deosebit de robust: rezistent la ulei, UV și ozon, domeniu de temperatură extins
  • Utilizare sigură, datorită gradului mare de protecție (până la IP69K)
  • Permanent: cablu M12 și pentru PROFINET și Ethernet

Cablare M12 pentru aplicații în aer liber

Cablare M12  

Condiții extreme în aer liber

Cablarea M12 în aer liber este expusă constant la condiții extreme: radiații UV, poluare cu ozon, căldură extremă, frig extrem și variații rapide de temperatură. În plus, cablarea trebuie să reziste la jeturile puternice de apă, diferite grăsimi, vibrații și șocuri.

Gama noastră:

  • Cabluri de senzori/actuatoare, ecranate și neecranate, componente metalice din oțel inoxidabil, opțional disponibile și pentru PROFINET/Ethernet
  • Conectori senzor/actuator asamblat, cu tehnologie de conexiune IDC și cu șurub, componente metalice din oțel inoxidabil
  • Conectorul ventil pentru aplicații în aer liber cu design A și AD, cu grad de protecție IP66K/IP68
  • Cutii robuste pentru senzori/actuatoare cu încapsulare completă și opt sloturi

Soluții de cablare pentru mașini de procesare mobile

Autobasculante  

Aplicații tipice în aer liber

La vehiculele comerciale, utilajele de construcții, agricole și forestiere, conectorii sunt livrați cu grad de protecție ridicat pentru utilizare. Acestea sunt rezistente la substanțe cum ar fi ozonul, sărurile, benzina sau uleiurile.

Gama noastră:

  • Conector Deutsch de înaltă densitate, cu grad de protecție IP69K
  • Conector Superseal, impermeabil și cu rezistență mare la condițiile agresive de mediu

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere