Cablare pentru cerințe nord-americane

Adaptate special

Adaptate special

Soluția dvs pentru transmiterea semnalelor și a datelor, adaptată la cerințele pieței nord-americane.

Înapoi la Cablare senzori/actuatoare

Categorii

Căutare în Cablare pentru cerințe nord-americane

Afişează toate produsele din această categorie

Piața nord-americană pune un accent special pe cerințele cu privire la conectori, cabluri și cutii pentru cablarea senzorilor/actuatoarelor, cerințe pe care Phoenix Contact le satisface.

Avantajele dvs.

  • Deosebit de robust prin domeniul extins de temperatură
  • Disponibilitate ridicată datorită perioadei deosebit de scurte de livrare pentru piața nord-americană (max. 5 zile)
  • Aprobare permanentă în conformitate cu PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Proces flexibil de comandă pentru lungimi și tipuri personalizate de cabluri
  • Economie de timp, grație instalării cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON

Cablare pentru zonele cu potențial exploziv

Cablare M12 pentru zone cu potențial exploziv  

Cablare pentru zonele cu potențial exploziv

În multe aplicaţii tehnologice, nu numai aparatele de măsură şi pentru condiționarea semnalului, ci și componentele de conexiune trebuie să respecte normele pentru zone cu potențial exploziv. De aceea vă oferim cablarea M12 listată de UL la clasa I, divizia 2 şi pentru clasa I, zona 2 IIC în grupele A, B, C și D.

Cablare M12 pentru zonele cu potențial exploziv, cu terminal de conectare pentru siguranțe fuzibile.

Manipulare rapidă

Speedy tranSACtion  

Tranzacție rapidă (Speedy tranSACtion)

Economisiți timp. Toate articolele care pot fi livrate într-o perioadă de maximum cinci zile, prin intermediul centrului nostru de logistică din Harrisburg sunt prevăzute cu sigla Speedy traSACtion și sunt disponibile atât în catalog, cât și online.

Materiale liber configurabile

KMAT  

Materiale liber configurabile

Pentru aplicațiile dvs. speciale aveți nevoie de soluții la fel de speciale.

Beneficiați de gama noastră largă de tipuri de cabluri. Configurați-vă varianta adaptată perfect la cerințele dvs.

Prin alegerea lungimii individuale a cablului, între 0,2 și 40 m, evitați buclele de cablu inutile din sistemul dvs.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere