Cabluri și linii

Cabluri și linii

Cablare flexibilă și sigură

Mereu cablul potrivit pentru transmiterea de semnale, date și putere.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Cablu de cupru
    Cablu de cupru

    Cablurile de cupru sunt disponibile în tipuri diferite de design pentru o multitudine de aplicații.

  • Cablu de fibră optică
    Cablu de fibră optică

    Cablu de fibră optică pentru aplicații diferite: la lungimea dorită sau gata configurat.

  • Cabluri fotovoltaice
    Cabluri fotovoltaice

    Cabluri PV durabile și sigure, pentru toate cerințele sistemelor fotovoltaice.

Căutare în Cabluri și linii

Afişează toate produsele din această categorie

Asamblați propriul conector sau utilizați variantele preconfigurate. Pe lângă programul complet pentru instalarea în câmp, Phoenix Contact vă oferă conductori pentru cablarea cu cupru sau cu fibră optică precum și soluții pentru tehnologia fotovoltaică și mobilitatea electrică.

Avantajele dvs.

  • Varietate mare de aplicații grație gamei largi de tipuri de conector
  • Cablare integrată de la tabloul de distribuție până la nivel de câmp
  • Flexibilitate mare grație variantelor personalizate
  • Disponibilitate mare datorită producției la nivel global

Cablu de cupru

Cablu de cupru  

Cablu de cupru

Procesele complexe de automatizare solicită volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer de date. Beneficiați de conectorii și conductorii performanți și preconfigurați și în lungimi individuale.

  • Cablare de date eficientă și în viitor, cu până la 10 Gbps
  • Cablare M8 și M12 pentru aplicații senzor/actuator
  • Soluții pentru IP20, IP65/67/68/69K

 

Cablu de fibră optică

Cablu de fibră optică  

Cablu de fibră optică

Viteze mari de transfer, cu proprietăți optime de atenuare, insensibil la interferențe electromagnetice: cablul din fibră optică face parte din mediile de transfer moderne pentru sisteme industriale și aplicații de infrastructură.

  • Rate de transfer până la 40 Gbps
  • Soluții pentru IP20 și IP65/67
  • Tipuri de fibră POF, PCF GOF (multimod și monomod)
  • Unelte pentru fiecare tip de fibră

 

Cabluri fotovoltaice

Cabluri fotovoltaice  

Cabluri fotovoltaice

Programul nostru fotovoltaic este completat de conductorii c.c. la lungimea dorită, unelte pentru o instalare simplă în câmp, precum și fișe de testare, dopuri și capace de protecție și piulițe de fixare.

  • Cabluri c.c. liber configurabile
  • Distribuitor în Y
  • Unealtă de dezizolat
  • Capace de protecție IP68

 

Cabluri universale

Cabluri universale  

Cabluri universale

Cablurile universale conectează la nivel de comandă și de semnal. Sunt disponibili în diferite variante. Cu IDC/FLK sau conectori D-SUB: cu cablurile universale reușiți o cablare rapidă și protejată împotriva inversării polarității componentelor.

  • Capacitate mare de transport energie
  • Lungimi standard, de la 0,5 până la 10 m, precum și lungimi individuale
  • Execuție robustă
  • Pentru flexibilitate, cu ajutorul capetelor de cablu libere

 

Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică  

Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Cablurile de încărcare de la Phoenix Contact stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric. Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continuu – cablurile de încărcare c.a. și c.c. de la Phoenix Contact sunt sigure, fiabile și simplu de folosit.

  • Cablu de încărcare c.a. cu capăt de linie deschis
  • Cablu de încărcare c.a. mobil pentru portbagaj
  • Cabluri de încărcare c.c. pentru CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T Standard
  • Accesorii

 


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere