Sisteme de protecție cablu

Flexibil și sigur

Flexibil și sigur

Protejați-vă cablurile și liniile pentru utilizare în medii dure.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Sisteme de protecție cablu

Afişează toate produsele din această categorie

Gama cuprinzătoare de tuburi de protecție realizate din plastic și metal oferă soluții fiabile pentru diferite aplicații - și face acest lucru pentru grade de protecție până la IP69K.

Avantajele dvs.

  • Protecția cablului pentru toate cerințele - de la mănunchiuri de cabluri până la modele impermeabile
  • Îmbinările potrivite cu șurub pentru conectori grei și orificii de carcase
  • Utilizabil în toate domeniile și industriile - prin aprobările extinse

Tuburi spiralate

Tub spiralat  

Tub spiralat

Tuburile spiralate pentru strângerea și dirijarea simplă a cablurilor și conductoarelor oferă protecție la solicitări mecanice ușoare.

Puteți realiza montajul ulterior, în mod simplu, în timp ce liniile și conductoarele separate pot fi scoase indiferent de locație.

Tuburi din plastic

Tub din plastic  

Tub din plastic

Tuburile din plastic sunt rezistente la grăsimi, acizi și solvenți. Materialele utilizate nu conțin silicon, halogen și cadmiu și sunt disponibile cu grade de protecție de până la IP69K și cu clasa de inflamabilitate V0.

Tuburi metalice extrem de flexibile

Tub metalic  

Tub metalic

Cu tuburile metalice extrem de flexibile vă puteți proteja cablurile și liniile împotriva efectelor mecanice. Tuburile metalice cu mantale din plastic sunt, de asemenea, impermeabile și rezistente la intemperii.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere