Presetupe

Presetupe

Izolarea în siguranță a liniilor

Cu presetupele pentru cabluri izolați liniile cu diametre diferite împotriva prafului și a apei.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Presetupe

Afişează toate produsele din această categorie

Îmbinările cu șurub pentru cabluri de la Phoenix Contact sunt fiabile și sigure. Aveți posibilitatea să alegeți între presetupe standard din plastic sau din metal, precum și îmbinări cu șurub, cu design rezistent la interferențe CEM și pentru domeniul Ex. Pentru sarcini extreme, alegeți designul cu protecție la îndoire și cu cleme de detensionare.

Avantajele dvs.

  • Gamă extinsă de produse: diverse tipuri de design pentru fiecare aplicație
  • Transmitere fiabilă a semnalelor: ecranare la 360° în medii încărcate electromagnetic
  • Suprafețe mari de etanșare și forțe mari de detensionare, prin principiul cuștii cu plăci de fixare

Presetupe standard

Presetupe  

Presetupe standard în diferite forme

Pentru uz universal alegeți îmbinările cu șurub cu montare simplă, cu clapete ideale de blocare de la Phoenix Contact. Gama de produse include îmbinări cu șurub pentru semiconductori, cu garnitură circulară, pentru carcase cu mufe pentru îmbinarea cu șurub, precum și îmbinări cu șurub pentru conductori întregi, pentru carcase cu filet.

Pentru cablurile ecranate, vă stau la dispoziție îmbinările cu șurub CEM fiabile, cu arcuri elastice cu contacte ecranate, pentru o asamblare simplă. Lamelele cu conductivitate extrem de mare oferă, în acest scop, o conexiune fiabilă, cu rezistență ohmică și inductivă scăzută între ecranul cablului și carcasa conectorului.

Gama noastră:

  • Presetupe din material plastic, din poliamidă, cu clapetă de blocare integrată, grad de protecție IP68, cu filet metric, Pg sau NPT
  • Presetupe din alamă nichelată, cu clapetă de blocare integrată, grad de protecție IP68/IP69K, cu filet metric, Pg sau NPT
  • Presetupe CEM placate cu alamă, cu clapetă de blocare integrată, grad de protecție IP68, cu filet metric sau Pg

 

Presetupe pentru domeniul Ex

Presetupe Ex  

Presetupe Ex

Îmbinările filetate ale cablurilor de la Phoenix Contact pentru domeniu Ex oferă securitate maximă în zonele industriale cu pericol de explozie.

Pentru operarea fiabilă, sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la presiune (Tip de protecție „d“), siguranță sporită (Tip de protecție „e“) și protecție împotriva vaporilor (Tip „nR“). Îmbinările cu șurub sunt autorizate în conformitate cu standardele internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecție IP66/IP67 și IP68.

Gama noastră cuprinde următoarele îmbinări cu șurub Ex:

  • Alamă, pentru cablu armat pentru tipul de protecție "e", pentru cablu nearmat, pentru tipurile de protecție "d", "e" și "nR"
  • Oțel inoxidabil, pentru cablu armat și nearmat, pentru tipurile de protecție "d", "e" și "nR"
  • Cu garnituri ecologice din elastomer termoplastic (LSF)
  • Șuruburi de blocare și compensarea presiunii pentru toate versiunile

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere