Lumini pentru tabloul de distribuție

Lumini LED pentru tablourile de distribuție

Lumini PLD pentru tablouri de distribuție - iluminare optimă, instalare rapidă

Obțineți maximum de avantaje din iluminarea tabloului dvs. de distribuție.

Înapoi la Iluminat și semnalizare

Categorii

Căutare în Lumini pentru tabloul de distribuție

Afişează toate produsele din această categorie

Luminile PLD pentru tablouri de distribuție asigură o iluminare optimă a tabloului dvs. de distribuție și în partea de jos, putând fi montate cât ai clipi, fără unelte. Alegeți luminile potrivite pentru cerințele dvs. din două clase de performanță și un portofoliu de produse deosebit de flexibil.

Avantajele dvs.

  • Iluminare optimă a întregului tablou de distribuție datorită sistemului optic sau prismatic de înaltă calitate
  • Montaj rapid și fără unelte și utilizare flexibilă datorită sistemului de blocare cu cârlig/prin sistemul clic sau fixare magnetică
  • Aprobarea UL permite utilizarea și pe piața nord-americană
  • Circuitele în serie permit o economie de timp prin efortul mai redus de cablare
  • Durata mare de exploatare LED elimină efortul de întreținere sau schimbarea corpurilor de iluminat

Lumini PLD pentru tablouri de distribuție din clasa 600

Lumini PLD pentru tablouri de distribuție din clasa 600  

Lumina PLD pentru tabloul de distribuție din clasa 600 poate fi instalat fără unelte în partea din față sau din spate a profilului tabloului de distribuție

În luminile din clasa 600 este integrat un sistem optic de înaltă calitate. Aceasta permite, indiferent de lățimea tabloului de distribuție, o iluminare optimă a tabloului dvs. de distribuție până jos de tot. În plus, luminile dispun de un senzor de mișcare și, opțional, de o priză specifică țării pentru o întreținere rapidă și simplă a tabloului dvs. de distribuție.

  • Iluminare optimă a interiorului tabloului de distribuție, chiar și în partea de jos, datorită sistemului optic de înaltă calitate.
  • Posibilitatea de utilizare globală și costuri reduse, datorită intrării de nivel larg și prizelor specifice fiecărei țări
  • Senzorul integrat economisește costurile de planificare și de instalare pentru întrerupătorul de poziție al ușii
  • Instalarea fără unelte cu sistemul brevetat de blocare cu cârlig economisește timp și sporește flexibilitatea

Lumini PLD pentru tablouri de distribuție din clasa 400

Lumini PLD pentru tablouri de distribuție din clasa 400  

Luminile PLD pentru tablourile de distribuție din clasa 400 există în trei lungimi diferite

Luminile 24 V c.c. din clasa 400 întregesc portofoliul de produse. Aveți prea puțin loc în tabloul de distribuție sau căutați o variantă mai ieftină și doriți totuși o iluminare optimă, clasa 400 reprezintă alegerea potrivită. Din variantele diferite de lungime alegeți lumina potrivită cerințelor dvs. Fereastra pivotantă pentru lumină și diferitele posibilități de montare vă oferă, și prin această variantă de iluminat, cea mai mare flexibilitate.

  • Iluminare optimă a interiorului tabloului de distribuție, și în partea de jos, datorită sistemului prismatic
  • Sistem cu clic pentru un montaj rapid, fără unelte, care reduce costurile de instalare și sporește flexibilitatea
  • Adaptare individuală la fiecare tablou de distribuție, datorită diferitelor lungimi ale luminilor și ale ferestrelor de lumină pivotante
  • Control prin intermediul unui întrerupător de poziție al ușii, care permite o întreținere eficientă

Iluminarea LED - mai mult decât lumină

Luminile PLD pentru tablouri de distribuție dispun de o durată de viață a LED-urilor de cel puțin 50.000 de ore  

Luminile PLD pentru tablouri de distribuție dispun de o durată de viață a LED-urilor de cel puțin 50.000 de ore

Durabil, economic și foarte compact – utilizați avantajele tehnologiei moderne cu LED, acum și în tabloul dvs. de distribuție.

Durata mare de exploatare a LED-urilor din luminile PLD pentru tablourile de distribuție, de circa 50.000 de ore, evită costurile de întreținere generate de schimbarea luminilor sau a mijloacelor de iluminare și nu depinde de ciclurile de conectare. În același timp reduceți consumul de energie și profitați de dimensiunile compacte ale luminilor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere