CC-Link

CC-Link

Viteză ridicată în M12

Transmiterea datelor către controler și gestionarea rapidă a informațiilor la nivelul fabricației.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Realizați-vă propria rețea CC-Link cu Phoenix Contact. Vă oferim o gamă cuprinzătoare de produse cu grad mare de protecție, indiferent dacă este vorba despre conectori M12 cu cablu liber configurabili sau turnați.

Avantajele dumneavoastră

  • Totul dintr-o singură sursă – gamă consecventă de produse pentru cablare în câmp
  • Montare simplă: conectare fără scule speciale
  • Utilizare în diverse domenii industriale, grație posibilității de combinare cu echipamente de la alți producători
  • Flexibilitate ridicată datorită adaptării produselor noastre la cerințele clienților

Tehnologie CC-Link

Topologie CC-Link  

Topologie CC-Link

Instalații de producție automatizate sau sisteme logistice: realizați-vă propria rețea industrială CC-Link cu conectori și cabluri de la Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) este rețeaua de mare viteză pentru date de control și informare. Cu o viteză de transfer de 10 Mbiți/s, CC-Link prezintă o rază de acțiune maximă de 1.200 m cu până la 64 de participanți.

Profitați de avantajele sistemului CC-Link:

  • Utilizare la nivel de fabricație
  • Legătură punct la punct cu linii de derivație
  • Rată de transfer de până la 10 Mbiți/s

Tehnologie CC-Link IE

Aplicație conector CC-Link IE   

Aplicație conector CC-Link IE

Pe lângă semnalele I/O simple, în multe aplicații trebuie transmise mari cantități de date, ca de exemplu, imaginile camerelor industriale. În scopul îmbunătățirii calității proceselor, pentru o precizie ridicată a detaliilor, se transmit din ce în ce mai multe imagini HD și în cadrul proceselor de mare viteză.

Spre deosebire de varianta clasică a CC-Link, varianta modernă CC-Link IE se bazează pe tehnologia Ethernet-ului industrial. Pe lângă acceptarea la nivel mondial și gradul de utilizare universal cu diferite topologii, precum topologia tip stea, copac sau liniară, diversitatea dispozitivelor oferite pentru Ethernet industrial al tuturor sistemelor de magistrală și rețelelor este cea mai mare.

Pentru transmisia de date de ordinul gigabiților, în cadrul interfeței M12 este prevăzută funcția de codare X. Datorită ecranării în pereche și distribuției pinilor conectorilor, în funcție de cablul utilizat, sunt posibile viteze de până la 10 Gbiți/s.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere