CC-Link

Viteză mare în M12

Viteză mare în M12

Transmiterea datelor pentru controler şi controlarea rapidă a informaţiilor la nivelul fabricaţiei.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Realizaţi-vă reţeaua dvs. CC-Link cu Phoenix Contact. Vă oferim o gamă cuprinzătoare de produse cu clasă mare de protecţie, fie ca şi conectori M12 cu cablu confecţionabili sau turnaţi.

Avantajele dvs.

  • Totul dintr-o singură sursă – gamă continuă de produse pentru cablarea în câmp
  • Montare simplă: conectare fără unelte speciale
  • Utilizare industrială multiplă, deoarece poate fi combinată cu alţi producători
  • Flexibilitate ridicată fiindcă adaptăm articolele noastre în funcţie de cerinţele clienţilor

Tehnologie CC-Link

Topologie CC-Link  

Topologie CC-Link

Fie că sunt pentru sistemele de producţie sau sistemele logistice: realizaţi-vă reţeaua dvs. industrială CC-Link cu conectori şi cabluri de la Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) este reţeaua de mare viteză pentru date de control şi informaţie. Cu o viteză de transfer de 10 MBit/s CC-Link are o rază de acţiune maximă de 1.200 m cu până la 64 de participanţi.

Profitaţi de avantajele sistemului CC-Link:

  • Utilizare pentru nivelul de fabricaţie
  • Legătură punct la punct cu circuite derivate
  • Rată de transfer de până la 10 MBit/s

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere