Cuploare de bus - Axioline F

Cuploare de bus - Axioline F

Conectați corect fiecare rețea

Mai multă flexibilitate în automatizare.

Înapoi la Axioline F - sistemul I/O modular

Categorii

Căutare în Cuploare de bus - Axioline F

Afişează toate produsele din această categorie

Cu cuploarele de bus Axioline F integrați sistemul I/O rapid, robust și simplu în rețeaua existentă Ethernet-Netzwerk sau sistemul bus. Cuplorul de bus deschide o magistrală internă pentru până la alți 63 de participanți.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitte ridicată în structura stației datorită disponibilității pentru toate sistemele de bus și protocoalele de rețea obișnuite.
  • Acces independent de rețea la Engineering prin interfețe de service integrate pe fiecare cuplor de bus.
  • Integrare simplă în cele mai diverse sisteme de Engineering datorită fișierelor descriptive actuale

Împreună puternice în numeroase rețele

Cuploarele de bus Axioline F reprezintă legătura între sistemul Axioline F și rețeaua supraordonată Obțineți cuploare de bus pentru următoarele protocoale de comunicații:

Rețele pentru cuploare de bus Axioline F

Caracteristic:
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Conexiune RJ45 sau SC-RJ-LWL
  • Specificație PROFINET 2.2 și 2.3
PROFIBUS
  • Operare de către participanți PROFIsafe
  • Conexiune D-SUB

EtherCAT®

  • Ciclul minim al EtherCAT® 50 µs
  • Protocoale Mailbox susținute CoE, FoE
Sercos
  • Specificația Sercos V1.3
  • Ciclu minim al Sercos 31,25 µs

EtherNet/IP™EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) aplicat

Modbus/TCP

  • Una sau două adrese de MAC
  • Interfață software pentru acces prin TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Comunicație MMS și GOOSE
  • Configurarea prin serverul web

Startup+ - Punere în funcțiune fără conexiune la rețea

Imaginea ecranului pentru software Startup+  

Imaginea ecranului pentru software Startup+

Startup+ Software-ul Startup+ este conceput special pentru sistemul Axioline F. Puteți testa rapid și simplu, de exemplu, cablarea stației I/O, fără conectarea la o rețea.

Cu interfețele USB de service integrate puteți accesa cuplorul de bus și pune în funcțiune stația.

Software-ul vă oferă următoarele funcții suplimentare:

  • Parametrizarea modulului Axioline F al unei stații
  • I/O-Check
  • Diagnostic

În afară de funcțiile principale susmenționate, cu Startup+ este posibil să se atribuie unui cuplor de bus un nume de dispozitiv și o adresă IP. Scrierea și citirea datelor de proces în timpul testului I/O pentru documentare mai bună într-un fișier este înregistrată.

Software-ul este disponibil gratuit pentru descărcare.    .

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Axioline F – PROFINET

Parametrizare și diagnoză

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere