Modul tampon

Fără niciun fel de întreținere

Fără niciun fel de întreținere

Amortizați căderi ale rețelei de până la 30 de secunde.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în Modul tampon

Afişează toate produsele din această categorie

Protejați-vă aplicația cu modulele noastre tampon la căderi de rețea de până la 30 de secunde. Energia necesară pentru amortizare este stocată în modulul tampon cu ajutorul condensatoarelor care nu au nevoie de întreținere,. În plus, sunt adecvate pentru căderi ciclice.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • QUINT CAP: fără întreținere și cu durată de funcționare lungă
  • Flexibil, grație pragurilor de declanșare fixe sau variabile
  • Închidere confortabilă a PC-ului cu QUINT CAP
  • Timpi de autonomie mai mari, grație condensatorilor dublu strat cu QUINT CAP

QUINT CAP – timpi lungi de autonomie la căderi ale rețelei de alimentare

Modulul tampon QUINT CAP  

Modulul tampon QUINT CAP pentru întreruperi ciclice de până la 30 de secunde

Modulul tampon fără întreținere QUINT CAP este adecvat pentru întreruperi ciclice de până la 30 de secunde.

  • Fără întreținere și cu durată de funcționare lungă.
  • Timpi de autonomie mari, grație capacității înalte de stocare.
  • Economisește spațiu, deoarece motulul tampon reunește într-o singură carcasă unitatea electronică de comutare și un acumulator pe bază de condensatori fără întreținere.
  • Interfață USB integrată și care poate fi blocată pentru conectarea, de ex., cu PC-uri industriale. Datorită interfeței, puteți închide în mod confortabil PC-ul dvs., înainte ca o cădere de rețea să producă pagube.

QUINT BUFFER – module tampon compacte pentru întreruperi de câteva secunde

Modulul tampon QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER amortizează căderi de rețea de câteva secunde

Modulul tampon QUINT BUFFER este compact și amortizează căderi ale rețelei de alimentare de câteva secunde.

  • Manipulare simplă, deoarece acumulatorul pe bază de condensatoare nu are nevoie de întreținere.
  • Economie de spațiu datorită designului compact.
  • Praguri de declanșare reglabile: modul automat este optimizat pentru sursele de alimentare QUINT POWER. Puteți utiliza modulul tampon și manual - pentru aplicații în spatele transformatoarelor sau pentru cabluri mai lungi.

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere