Înapoi la Prezentare generală

PC-uri industriale în rețea, operate de la distanță, cu Portico

Cutie software Portico  

Software de operare la distanță Portico

Cu software-ul Portico vă puteți proiecta concepte individuale de exploatare și monitorizare, pentru comanda mașinilor și a proceselor din diferite locații. Afișați informațiile de pe ecranul unui PC industrial pe mai multe stații de operare, fără sistem de operare cu server. Apoi, interacționați cu aceste stații de operare, cu ajutorul mașinii.

Pe lângă această operare din mai multe locuri, Portico oferă și posibilitatea depanării erorilor pe sistemele aflate la distanță, de exemplu pentru depistarea erorilor de la un OEM de pe mașinile sau procesele unui client, prin internet.

Software-ul pentru operare din mai multe locuri

Operarea din mai multe locuri, cu Portico  

Punere în aplicare indiferent de distanță, a operării din mai multe locuri

Software-ul Portico se bazează pe o arhitectură client - server. Astfel puteți crea o comunicare punct-cu-punct:

  • între un dispozitiv unic și un Thin Client
  • între desktopul unui dispozitiv unic și până la 16 Thin Clients

Prin intermediul unui instrument de configurare, puteți gestiona în mod confortabil drepturile de utilizare. Datorită alocărilor clare ale drepturilor de utilizare, împiedicați operarea simultană și vă protejați sistemul împotriva accesului neautorizat.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • PC-uri industriale în rețea, operate de la distanță, cu Portico

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere