Înapoi la Prezentare generală

Flexibilitate în operare - cu monitoarele Flat-Panel

Monitoarele Flat-Panel sunt utilizate în toate aplicațiile în care panoul de operare și PC-ul industrial trebuie să fie instalate separat.

Soluții IPC cu monitor aflat la distanță

PC-uri industriale cu monitor la distanță  

PC-uri industriale cu monitoare aflate la distanță

Monitoarele cu funcție tactilă de la Phoenix Contact sunt durabile și flexibile. Designul industrial, construcția robustă, precum și conexiunile VGA/DVI/DP și USB îndeplinesc cerințele interfețelor moderne, direct pe mașină.

Împreună cu Box-PC-urile performante, monitoarele LCD sunt combinația ideală pentru utilizarea în producția de mașini și sisteme.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere