Conexiune cu papuc rotund

Conexiune cu papuc rotund

Robust și fără întreținere

Conectați conductorul cu papucii de cablu cu inel, în mod fiabil și sigur. Fixarea integrată cu șurub asigură contactul fără întreținere.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Conexiune barieră
    Conexiune barieră

    Cablați cu blocurile terminale cu barieră cu papuc de cablu cu inel rapid și simplu.

  • Sistem de fișe de testare
    Sistem de fișe de testare

    Cu sistemul de testare FAME, facilitați verificarea periodică a sistemelor de distribuție a energiei.

Căutare în Conexiune cu papuc rotund

Afişează toate produsele din această categorie

Lucrați în mod confortabil: cu bornele terminale de conectare de la Phoenix Contact puteți conecta conductoare cu secțiuni de până la 240 mm², în mod sigur. Capacul cu balama ce poate fi închis, cu piuliță captivă, ajută la cablarea rapidă și simplă a papucilor de cablu cu inel.

Avantajele dumneavoastră

  • Forțe mari de extragere a conductorului, din cauza forței mari de contact și suprafețelor mari de contact
  • Siguranță pentru utilizator, grație protecției integrate la șoc
  • Distribuție simplă a potențialului, cu sistemul rapid de punți inserabile
  • Cablare rapidă a papucilor de cablu cu inel, prin capacul cu balama, care poate fi închis
  • Gamă largă de accesorii: standardizate pentru șuntare, testare și marcare

Conexiune robustă

Blocuri terminale cu conexiune cu papuc rotund  

Conexiune cu papuc rotund: contact sigur pentru papuci de cablu cu inel

La aplicațiile supuse șocului și vibrațiilor, blocurile terminale cu conexiune cu papuc rotund sunt cele mai potrivite. Șaiba cu arc integrată asigură o legătură stabilă, care nu necesită întreţinere.

  • Pot fi folosiți toți papucii de cablu cu inel care corespund normelor DIN 46234, DIN 46235 sau DIN 46237.
  • Conexiune multi-conductor mai simplă - puteți conecta până la patru papuci de cablu pe șurub.
  • Forțe și suprafețe mari de contact – cablați secțiuni conductor de până la 240 mm² în mod sigur și stabil pe termen lung.

Blocuri terminale conexiune cu papuc rotund RT

Borne terminale de conectare pentru conexiune conductor de până la 35 mm²  

Borne terminale de conectare pentru o conexiune rapidă și confortabilă a conductorului de până la 35 mm²

Seria de blocuri terminale cu conexiune cu papuc rotund RT combină tehnologia conexiunilor cu papuc rotund cu avantajele sistemului CLIPLINE-complete. Punțile de scurtcircuit standardizate oferă avantaje de timp enorme la cablare. Datorită piulițelor integrate și asigurate împotriva pierderii, conexiunea conductorului este considerabil simplificată, iar ulterior este sigură împotriva atingerii cu degetele. O blocare prin înfiletare garantează utilizarea inclusiv la standarde foarte înalte, în condiții de șoc și vibrații.

Sistem flexibil de punți inserabile

Blocuri terminale cu punți plug-in  

Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in

Obțineți rapid distribuția potențialului cu punțile plug-in standardizate de la Phoenix Contact.

Prin intermediul a două canale pentru punți de scurtcircuit în toate blocurile terminale, sunt posibile punțile flexibile pentru lanțuri, niveluri sau punțile în salturi.

Picior de conductor de protecţie blocabil

Picior de conductor de protecţie blocabil  

Fixare simplă și contact perfect

Fixați în mod simplu blocurile terminale pentru împământare cu aceeași formă. Este stabilit imediat contactul cu șina DIN. Acest contact mecanic și electric perfect satisface toate cerințele standardului IEC 60947-7-2.

Blocuri terminale conexiune cu papuc rotund OTTA

Borne terminale de conectare compacte pentru conexiune conductor de până la 35#160;mm²  

Borne terminale de conectare compacte pentru o conexiune rapidă și confortabilă a conductorului de până la 35 mm²

Blocurile terminale cu conexiune cu papuc rotund OTTA se disting printr-un design compact, care face economie de spațiu. Datorită piulițelor integrate și asigurate împotriva pierderii, conexiunea conductorului este considerabil simplificată, iar ulterior este sigură împotriva atingerii cu degetele. O blocare prin înfiletare garantează utilizarea inclusiv la standarde foarte înalte, în condiții de șoc și vibrații.

Conector pentru curenți mari HV și UHV

Conector pentru curenți mari pentru conductori de până la 240 mm² cu conexiune cu șurub, cu papuc rotund și hibridă  

Conector pentru curenți mari pentru conductori de până la 240 mm² cu conexiune cu șurub, cu papuc rotund și hibridă

Familia de produse a conectorilor pentru curenți mari UHV îmbină avantajele tehnologiei conexiunilor cu papuc rotund cu cele ale tehnologiei de conexiuni cu șurub. Variantele de până la 240 mm² sunt disponibile cu conexiune cu șurub, cu papuc rotund și hibridă, o combinație dintre cele două metode de conectare. Blocarea prin înfiletare integrată garantează utilizarea sigură inclusiv în condiții de șoc și vibrații. Pentru condiții de spațiu redus deosebit de adecvate sunt variantele HV. Acestea completează gama conectorilor pentru curenți mari.

Blocuri terminale conexiune cu papuc rotund RBO

Blocuri terminale conexiune cu papuc rotund pentru conductori de până la 300 mm²  

Blocuri terminale conexiune cu papuc rotund pentru conductori de până la 300 mm²

Blocurile terminale cu conexiune cu papuc rotund RBO cu curenți de până la 520 A și capacitate de conectare de 300-mm² sunt disponibile pentru montarea pe șină DIN și pentru montare directă. Pinii de fixare permit o compunere simplă a blocului. Blocurile preconfigurate completează gama.

Blocuri terminale pentru adaptare secţiune AGK pentru bornele terminale de conectare

Blocuri terminale pentru adaptare secțiune push-in pentru conectori pentru curenți mari  

Blocuri terminale pentru adaptare secțiune push-in pentru conectori pentru curenți mari

Blocurile terminale pentru adaptare secţiune AGK pentru conectorii de curenți mari seriile HV şi RBO vă oferă acum o posibilitate simplă de distribuire a potenţialului, cu până la opt puncte de conexiune push-in.

Blocuri terminale conexiune cu șurub RSC

Blocuri terminale conexiune cu șurub pentru conductori de până la 25#160;mm²  

Blocuri terminale conexiune cu șurub pentru conductori de până la 25 mm²

Blocurile terminale cu conexiune cu șurub RSC se pretează în mod optim pentru conectarea conductorilor cu papuci de cablu cu inel și tip furcă. Acestea sunt disponibile pentru montarea pe șine DIN și pentru montare directă. Conexiunea se face printr-un șurub filetat, cu ieșire plus/minus. Pinii de fixare permit o compunere simplă a blocului. Blocurile preconfigurate completează gama.

Calitate de top

Componentele unui bloc terminal: piese metalice și piese din plastic  

Piese metalice și din plastic, de înaltă calitate

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice din aliaje de cupru, de înaltă calitate, rezistente la coroziune:

  • încălzire scăzută, datorită conductivității electrice bune
  • Suprafața este protejată printr-o placare galvanică cu nichel sau staniu, fără plumb

Carcasă izolantă din material plastic elastic și rezistent la impact:

  • reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • tropicalizare și rezistență bună la termite
  • temperaturi de serviciu de până la 130 °C
  • rezistență chimică ridicată
  • proprietăți excelente la îmbătrânire
  • Certificare în conformitate cu UL 94 pentru clasă de inflamabilitate V0

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere