Conector Board-to-Board

Conector Board-to-Board

Conexiuni pentru toate dimensiunile

Conectori Board-to-Board robuști din seria FINEPITCH.

Înapoi la Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat

Categorii

Căutare în Conector Board-to-Board

Afişează toate produsele din această categorie

Prin conectorii Board-to-Board FINEPITCH, Phoenix Contact​ oferă pentru prima dată soluții ecranate și neecranate pentru transferul de semnal și date. Realizați alinieri individuale ale cablajelor imprimate cu diferite design-uri, înălțimi de stivuire și numere de poziții în pași de 0,8 mm și 1,27 mm.

Avantajele dumneavoastră

  • Variabilitate: conector Board-to-Board în variantă ecranată și neecranată
  • Conexiuni fiabile mecanice și electrice datorită sistemului de contact bilateral
  • Design flexibil al dispozitivelor: diverse numere de poziții, variante de design și înălțimi de stivuire cu siguranță mare de îmbinare

Conectori Board-to-Board ecranați în pași de 0,8 mm

Conectori Board-to-Board ecranați în pași de 0,8 mm  

Conectori Board-to-Board ecranați în pași de 0,8 mm

Conectorii Board-to-Board din seria FINEPITCH 0,8 oferă datorită sistemului lor inovator de contact ScaleX un transfer de date fiabil la mare viteză. Aceasta este soluția ideală pentru conectări robuste și industriale. Ecranarea asigură o protecție CEM foarte bună împotriva perturbațiilor dinspre și spre exterior.

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm  

Conectori Board-to-Board neecranați în pași de 1,27 mm

Conectorii Board-to-Board din seria FINEPITCH 1,27 permit o conectare robustă a cablajelor imprimate în dispozitiv. Realizați în mod flexibil alinierea cablajelor imprimate. Realizați conexiuni mezanine și coplanare, carduri Mother-Daughter,​ precum și conexiuni cu conductor plat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Conexiuni pentru toate dimensiunile

În prezentarea video, conectorul Board-to-Board din seria FINEPITCH 0,8.


Conexiuni pentru toate dimensiunile

În prezentarea video, conectorul Board-to-Board din seria FINEPITCH 1,27.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere