Bluetooth Serial

Tehnologie Bluetooth pentru date seriale

Tehnologie Bluetooth pentru date seriale

Utilizați convertorul de interfețe Bluetooth ca înlocuitor simplu, serial de cablu.

Înapoi la Serial wireless

Categorii

Căutare în Bluetooth Serial

Afişează toate produsele din această categorie

Prin intermediul convertorului Bluetooth setați interfețele seriale, cum ar fi USB sau RS-232/422/485, pe Bluetooth-ul fără licență, la standarde wireless. Utilizați convertorul ca alternativă ieftină, de exemplu pentru inele colectoare, lanțuri portcablu sau linii magistrală de câmp. Avantajul dvs.: Introduceți convertorul Bluetooth ca punct de acces și apelați datele de comandă de pe notebook sau PDA.

Avantajele dvs.

  • Transmisie sigură a datelor prin protecția cu parolă, codare și asocierea ascunsă, stabilă a dispozitivelor
  • Operarea în paralel a altor sisteme de comunicație radio, bazată pe salturi adaptive de frecvență
  • Diagnoza căilor radio, prin intermediul histogramelor integrate și al celor două ieșiri digitale
  • Instalarea în paralel a căilor wireless, prin cablarea cross a alimentării 24 V c.c. și prin interfața RS-485
  • Configurare la fața locului prin interfața USB, fără surse de alimentare separate

Unde puteți utiliza Bluetooth Serial

Rețea Bluetooth  

Transmiterea și solicitarea în condiții de siguranță a datelor seriale, prin Bluetooth

Bluetooth și-a demonstrat valoarea în practică, prin instalarea simplă și transmisia stabilă. Convertoarele Bluetooth de la Phoenix Contact sunt optime pentru următoarele aplicații:

  • Transmisia fără fir a interfețelor seriale, până la 150 de metri
  • Conexiunea mașinilor sau a sistemelor mobile sau temporare
  • Acces fără fir la controlerele industriale
  • Înlocuire cablu magistrală de câmp, de exemplu pentru Profibus sau Modbus
  • Sistem de comandă pompe/motor   

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere