Înapoi la Prezentare generală

Bluetooth: tehnologie radio fiabilă pentru numeroase aplicații

Bluetooth convinge în numeroase domenii de utilizare, prin manevrarea sa extrem de simplă din timpul transmisiei fiabile de date.       

Conexiuni punct-cu-punct, fără adresarea dispozitivelor terminale

ExempluDescriere
Dispozitiv de programare și CLPDispozitive de programare și CLPConexiune directă între un laptop și un controler logic programabil
ExempluDescriere
PDA și CLPPDA și CLPConexiune date între un dispozitiv al unui terț, precum PDA cu interfață Bluetooth încorporată și un controler industrial
ExempluDescriere
CLP și terminal de operareCLP și terminal de operareConexiunea unui terminal mobil de operare la un controler industrial

Conexiuni punct-cu-punct cu adresarea dispozitivelor terminale

ExempluDescriere
Sistem magistrală cu 2 fire RS-485Sistem magistrală cu 2 fire RS-485Conexiunea unui dispozitiv magistrală într-un sistem magistrală existent, precum Modbus sau Profibus

Conexiuni punct-cu-multipunct

ExempluDescriere
Un master Bluetooth și până la șapte sclavi Bluetooth Un master Bluetooth și până la șapte sclavi BluetoothLegarea în rețea a componentelor de automatizare. La un master Bluetooth pot fi conectați până la șapte sclavi Bluetooth.

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Bluetooth: tehnologie radio fiabilă pentru numeroase aplicații

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere