Bluetooth I/O

Fără fir, simplu și fiabil

Fără fir, simplu și fiabil

Prin Bluetooth puteți transmite semnalele I/O, în mod fiabil, către stațiile greu accesibile sau rotative.

Înapoi la I/O wireless

Categorii

  • Listă de produse Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Dispozitive I/O Bluetooth pentru comunicația I/O fiabilă și sigură cu componentele rotative sau greu accesibile ale sistemului.

Căutare în Bluetooth I/O

Afişează toate produsele din această categorie

Utilizați avantajele tehnologiei Bluetooth pentru comunicația dvs. I/O. Ușor de instalat și fiabil în transmisie, Bluetooth este soluția potrivită pentru transmisia de date la nivel de intrare și de ieșire.

Avantajele dvs.

  • Punere în funcțiune simplă și rapidă, prin configurarea automată
  • Transmisie robustă și fiabilă, grație canalelor radio redundante
  • Efort redus de planificare, datorită operării în paralel, fără interferențe, a mai multor sisteme Bluetooth, precum și cu WLAN
  • Sigur la manipulare și bruiaj, prin transmisia criptată

Multiplexorul Bluetooth, pe post de cablu de comandă fără fir

Wireless MUX  

Wireless MUX, cablul de semnal fără fir

Puteți instala Wireless MUX extrem de rapid: conectați, porniți și calea wireless deja funcționează. Sistemul transmite 16 semnale digitale și 2 semnale analogice, bidirecțional. Acest lucru înseamnă că puteți, astfel, înlocui, un cablu de semnal cu 40 de fire.

Aveți nevoie de mai multe semnale?

Creați, cu cardul de memorie SD MODULAR MUX un sistem modular de transmisie, pentru până la 4096 de puncte I/O: cu două controlere ILC 170 ETH și cu modulele radio FL BT EPA AIR SET. La cerere, este inclusă și tehnologia SafetyBridge.

Dispozitive I/O Bluetooth pe post de extindere fără fir a magistralei de câmp

FLM BT pe roboți  

Extindere fără fir a magistralei de câmp, cu Bluetooth I/O

Cu sistemul de instalare Fieldline vă puteți conecta semnalele I/O cu infrastructura magistralei de câmp. Stația de bază Bluetooth comandă automat comunicația cu cuploarele de bus. Sistemul transmite semnalele de procesare critice din punctul de vedere al timpului, de obicei în 10 ms pentru fiecare modul. 

Astfel puteți utiliza în continuare, pe roboți sau pe mașinile rotative, tehnologia dvs. de magistrală de câmp, dar comunicați, fără uzură, cu rețeaua suprapusă.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere