Carcasă de bază EH

Carcasă de bază EH

Sisteme de carcase cu tehnologie de conectare integrată

Tehnologie de conectare pentru cablaje imprimate la liberă alegere și peste 100 de posibilități de combinare: carcasă de bază pentru uz universal.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă de bază EH

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul sistemului de carcase EH, puteți proiecta foarte simplu aplicații universale pentru aparate. Variantele disponibile în șapte lățimi, respectiv două înălțimi de execuție și trei tipuri de capace oferă peste 100 de posibilități de combinare.

Avantajele dvs.:

  • Montare pe șină DIN sau pe perete pentru fixarea dispozitivelor în funcție de aplicație
  • Proiectare simplă datorită formei variabile a carcasei
  • Flexibilitate deplină datorită cablajelor imprimate orientate orizontal, frontal și ortogonal la partea frontală a dispozitivului
  • Trei tipuri de capace pentru conexiuni de cablaj imprimat personalizate
  • Integrarea diferitor tehnologii de conectare pe cablaj imprimat, pentru un concept funcțional de carcasă

Montare pe cablaj imprimat în trei direcții spațiale

Montare pe cablaj imprimat în trei direcții spațiale  

Variante disponibile în șapte lățimi, respectiv două înălțimi de execuție și trei tipuri de capace

Flexibilitate definită diferit – cu ajutorul variantelor disponibile în șapte lățimi, respectiv două înălțimi de execuție și celor trei tipuri de capace, puteți obține sisteme modulare de dispozitive cu un design unitar.

  • Lățimea carcasei între 22,5 și 90 mm
  • Înălțimea carcasei de 110,5 și 54 mm
  • Montarea carcasei cu elemente de blocare, în loc de șuruburi
  • Câmp de etichetare integrat
  • Orificii de ventilare integrate

Numeroase tipuri de capace

Numeroase tipuri de capace  

Capacul potrivit pentru fiecare tehnologie de conectare

Versatilitatea drept concept de bază al seriei EH caracterizează, de asemenea, și design-ul capacelor. Spațiul deschis al blocului terminal asigură flexibilitate în cazul tehnologiei de conectare pentru cablaje imprimate.

  • Capac pe ambele părți, cu bloc terminal deschis
  • Capac pe o singură parte, cu bloc terminal deschis
  • Închidere cu capac

Fixare flexibilă

Fixare flexibilă  

Diferite posibilități de fixare

Montare pe șină DIN sau pe perete pentru fixarea dispozitivelor în funcție de aplicație.

  • Variante de carcase cu pârghie de blocare inferioară, pentru montare pe șină DIN standard NS 35/7,5
  • Variante de carcase pentru montare pe perete

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Integrarea simplă a afișării optice a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase EH

Proiectare foarte simplă a aplicațiilor universale pentru carcase

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere