Carcasă de bază

Carcasă universală şi robustă pentru preluarea stabilă a componentelor mari.

Spațiu pentru idei

O formă simplă și un design funcțional oferă spațiu pentru orice număr de electronice.

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

  • Carcasă de bază CM
    Carcase robuste cu fante de aerisire şi cu diferite lățimi. Pentru montarea electronicii de putere.

    Carcase robuste cu fante de aerisire şi cu diferite lățimi. Pentru montarea electronicii de putere.

  • Carcasă de bază EH
    Carcasă de bază EH

    Un sistem universal de carcasă cu tehnologie de conectare integrată şi peste 100 de posibilităţi de conectare.

Căutare în Carcasă de bază

Afişează toate produsele din această categorie

Componentele mari sau cablajele imprimate au nevoie de carcase care să fie deosebit de stabile și spațioase. Exact în acest scop sunt concepute carcasele noastre de bază: pentru a beneficia și de elementele neconvenționale în mod fiabil.

Avantajele dvs.:

  • Înregistrare stabilă a componentelor mari, prin designul robust
  • Design creativ și neconvențional al electronicii, grație formei simple a carcasei
  • Economie de timp cu montarea simplă și rapidă
  • Designul optim al unei serii de dispozitive, prin lățimile diferite

Seria EH

Carcasă de bază EH  

Carcasă de bază EH

Pe lângă designul modern și tehnologia de conectare integrată, familia de carcase EH convinge prin numeroase caracteristici suplimentare:

  • 112 posibilități de combinații, prin diferitele înălțimi și lățimi de instalare
  • Diferite variante de capac
  • Orificii de ventilare integrate

Seria CM

Carcasă de bază CM  

Carcasă de bază CM

Dați frâu liber imaginației – seria CM este carcasa potrivită pentru conceptele neconvenționale și componentele voluminoase.

  • Design voluminos și robust al carcasei, pentru depozitarea în condiții de siguranță a electronicii dvs.
  • Puteți înșuruba în condiții de siguranță componentele grele, cum sunt transformatoarele
  • Cu o lățime începând cu 125 mm, pot fi montate direct pe perete

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase EH

Proiectare foarte simplă a aplicațiilor universale pentru carcase

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere