Carcasă de bază EH

Carcasă de bază EH

Sisteme de carcase cu tehnologie de conectare integrată

Tehnologie de conectare pe cablaj imprimat, liber selectabilă, și mai mult de 100 de posibilități de combinare: carcasă de bază pentru uz universal.

Înapoi la Carcasă de bază

Categorii

Căutare în Carcasă de bază EH

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul sistemului de carcase EH puteți realiza foarte simplu aplicații universale pentru carcase. Șapte lățimi, două înălțimi și trei variante de capace oferă mai mult de 100 de posibilități de combinare.

Avantajele dvs.:

  • Proiectare simplă prin factorul variabil de formă al carcasei
  • Flexibilitate completă prin montarea pe cablaj imprimat, în toate cele trei direcții spațiale
  • Integrarea diferitor tehnologii de conectare pe cablaj imprimat, pentru un concept funcțional de carcasă
  • Stabilire eficientă a prețurilor, prin alegerea materialului vizat

Montare pe cablaj imprimat în trei direcții spațiale

Montare pe cablaj imprimat în trei direcții spațiale  

Șapte lățimi, două înălțimi și trei variante de capace

Flexibilitatea definită diferit – cu șapte lățimi, două înălțimi și trei variante de acoperire, realizați proiectarea unui sistem modular de dispozitive cu design standardizat.

  • Lățimea carcasei între 22,5 și 90 mm
  • Înălțimea carcasei de 110,5 și 54 mm
  • Montarea carcasei cu elemente de blocare, în loc de șuruburi
  • Câmp integrat de etichetare

Numeroase variante de capace

Numeroase variante de capace  

Capacul potrivit pentru fiecare tehnologie de conectare

Versatilitatea ca un concept de bază din seria EH caracterizează, de asemenea, și designul capacului. Spațiul deschis al blocului terminal asigură flexibilitate tehnologiei de conectare pe cablaje imprimate.

  • Capac pe ambele părți, cu spațiu deschis în blocul terminal
  • Capac pe o singură parte, cu spațiu deschis în blocul terminal
  • Închidere cu capac

Fixare flexibilă

Fixare flexibilă  

Diferite posibilități de fixare

Montare pe șină DIN sau pe perete pentru fixarea dispozitivelor în funcție de aplicație.

  • Design de carcasă cu pârghie de blocare pentru carcasă bază, pentru montarea pe șină DIN standard NS 35/7,5
  • Design de carcasă pentru montare pe perete

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Integrarea simplă a afișării optice a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase EH

Proiectare foarte simplă a aplicațiilor universale pentru carcase

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere