Conexiune barieră

Conexiune barieră

În combinație rapid și simplu

Cablați conductorii cu papuc de cablu cu inel, confortabil și cu push-in, simplu și rapid.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

Căutare în Conexiune barieră

Afişează toate produsele din această categorie

Lucrați confortabil: cu blocurile terminale modulare cu barieră BT de la Phoenix Contact, vă conectați conductorii sigur și confortabil. În combinație cu tehnologia de conectare push-in, principiul conectării cu șurub ghidat cu arc face din cablarea dvs. un proces rapid și sigur. Blocurile terminale modulare BT cu barieră sunt disponibile pentru montarea pe șine DIN sau pentru montare directă.

Avantajele dumneavoastră

  • Selecție liberă a tehnicii de conectare: satisfacerea simultană a cerințelor de cablare internă și externă, datorită metodelor de conectare diferite dintr-un singur bloc terminal
  • Structură flexibilă în aplicația dvs. datorită diferitelor posibilități de montare: montare pe șină DIN sau montare directă
  • Conexiune confortabilă cu papuc de cablu cu inel, ce folosește principiul conectării cu șurub ghidat cu arc, fără întreținere cu blocarea șurubului integrată
  • Simplu, fără unelte și conectare directă cu conexiunea multiconductor push-in
  • Distribuție simplă a potențialului, cu sistemul rapid de punți inserabile, vizibilitate maximă prin inscripționarea pe suprafață mare
  • Siguranță pentru utilizator, grație protecției la șoc integrate
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Selecția liberă a tehnologiilor de conectare

Blocurile terminale cu barieră BT stau la dispoziție în diferite tehnologii de conectare și ca variante hibrid. Combinați ingenios tehnologiile de conectare și utilizați avantajele aferente pentru partea tabloului de distribuție și pentru partea conexiunii de câmp: cu blocurile terminale hibride.

Variante de conectare BT
Conectare confortabilă cu papuc de cablu cu inelConfortabil, simplu și rapid la combinareMai mulți conectori, un punct de legătură

Conectați în mod simplu doi conductori cu blocurile terminale de trecere cu economie de spațiu. Orice doriți: domeniul de secțiuni, posibilitatea flexibilă de șuntare și modalitățile optime de inscripționare fac din blocurile terminale de trecere de la Phoenix Contact conexiunile universale din tehnologia de conectare.

Cablați conductorii cu papuc de cablu cu inel, confortabil și cu push-in, simplu și rapid. Cu blocurile terminale hibride de la Phoenix Contact, combinați tehnologiile de conectare și utilizați în mod personalizat avantajele respective pentru partea tabloului de distribuție și pentru partea conexiunii de câmp.

Cu blocurile terminale pentru mai mulți conductori, puteți distribui potențialele cu economie de spațiu și cu efort redus. Aveți diferite tipuri sau secțiuni de conductori? Cu blocurile terminale pentru mai mulți conductori push-in de la Phoenix Contact, puteți conecta până la patru conductori printr-o cablare individuală pentru fiecare punct de conectare.

Tipuri de montare: șine DIN și montare directă

Tipuri de montare BT

Principiul conectării cu șurub cu șurub ghidat cu arc

Conexiune confortabilă cu papuc de cablu cu inel  

Conexiune confortabilă cu papuc de cablu cu inel

Conexiune confortabilă și sigură cu papuc de cablu cu inel:

  • Conexiune confortabilă a conductorului prin șuruburi de conectare cu arc securizate
  • Centrarea automată a șuruburilor prin ghidaj optim în carcasa blocului terminal
  • Conexiune cu șurub fără întreținere prin șaiba cu arc integrată
  • Conexiune multi-conductor simplă
  • Forțe mari de extragere a conductorului, ca urmare a forței mari de contact și suprafețelor mari de contact

Tehnologie de conectare push-in

Tehnologie de conectare push-in  

Push-in Technology

Ușor de utilizat - puternic în conexiune:

  • Conexiune conductor directă și fără unelte pentru conductori cu ferule preconfigurați, rigizi
  • Conturul special cu arc permite o conectare ușoară a conductorilor cu ferulă începând de la 0,25 mm² la forțe maxime de extragere a conductorului
  • Desprinderea simplă a conductorului cu orice unealtă are loc prin acționarea butonului de desprindere, fără contact direct la părțile conductoare de curent
  • Pentru a conecta conductori flexibili începând de la 0,14 mm² fără ferulă, la conectare trebuie acționat un singur buton

Calitate de top

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice din aliaje de cupru, rezistente la fisură și coroziune:

  • Fără acumulări pe elemente din cauza umezelii
  • Contact în condiții de siguranță
  • Încălzire scăzută, datorită conductivității electrice bune

Carcasă izolantă din policarbonat elastic și rezistent la impact:

  • Reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • Tropicalizare și rezistență bună la termite
  • Temperaturi de serviciu -40 °C până la +130 °C
  • Stabilitatea dimensiunii și rezistență bună a formei la căldură
  • Rezistență chimică ridicată
  • Proprietăți excelente la îmbătrânire
  • Certificare în conformitate cu UL 94 pentru clasa de inflamabilitate V0

 

Blocuri terminale modulare push-in

Blocuri terminale modulare cu conexiune push-in  

Blocuri terminale modulare push-in

Cu blocurile terminale modulare PT cu tehnologie de conectare push-in vă puteți alege pentru fiecare operațiune blocul terminal potrivit de la 1,5 mm² până la 185 mm².
Diferitele serii de blocuri terminale țin cont de cerințele tuturor aplicațiilor, de ex. în industria feroviară, a tehnologiei energetice sau pentru zonele cu protecție la explozie din procesele industriale.

Blocurile terminale folosesc avantajele sistemului CLIPLINE complete. Din acesta fac parte combinația liberă a tuturor tehnologiilor de conectare și sistemul standardizat de accesorii.

Tehnologia de conectare push-in – universal de la câmp până la controler

Cu gama complexă de produse push-in de la Phoenix Contact vă cablați simplu și rapid întreaga aplicație.

Bară push-in cu barieră

Push-in - noua experiență plug-in

Consecvent, de la cablarea de câmp și până la cablarea de putere sau control, puteți alege dintr-o gamă completă de produse. Fără unelte, contactați simplu senzori și actuatoare, blocuri terminale modulare, componente de interfață și de automatizare. Push-in - tehnologia originală de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Blocuri terminale modulare barieră BT - sigure în orice aplicație

Siguranță maximă a contactelor, chiar și în condiții extreme.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere