Axioline P - proxy modular

Proxy modular Axioline P

Conectarea PROFIBUS PA cu PROFINET

Fiabil și sigur pentru disponibilitatea maximă a sistemului.

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Axioline P - proxy modular

Afişează toate produsele din această categorie

PROFINET combină avantajele PROFIBUS cu tehnologia modernă Ethernet. Proxy-ul modular Axioline P conectează direct segmentele PROFIBUS PA cu o rețea PROFINET. Fiabilitatea ridicată este asigurată de diferite mecanisme de redundanță.  Creșteți disponibilitatea sistemului dvs. și transformați-l într-unul de viitor.

Avantajele dumneavoastră

  • Redundanțele PROFINET (S2, R1 și R2) precum și sursa de alimentare redundantă pentru segmentul PROFIBUS PA măresc disponibilitatea sistemului
  • Conectarea directă a dispozitivelor PROFIBUS PA la PROFINET economisește timp și interfețe suplimentare
  • Modernizarea sistemelor din punct de vedere economic și combinarea tehnologiei confirmate a magistralei de câmp cu digitalizarea zilelor noastre și de mâine
  • Managementul simplificat al dispozitivelor stației proxy și a dispozitivelor PROFIBUS PA conectate grație tehnologiei FDT/DTM
  • Proxy-ul modular Axioline P face parte din sistemul COMPLETE line

Axioline P – componente ale proxy-ului modular

Interacțiunea dintre diferitele componente inovatoare permite un design modular și oferă astfel o siguranță pentru viitor diverselor modele de sisteme.

Componente ale proxy-ului modular
1

Disponibilitate ridicată a sistemului datorită suportului redundanțelor de sistem PROFINET S2, R1 și R2

2

Conectare mai rapidă a segmentelor PROFIBUS PA, grație tehnologiei de conectare push-in

3

Module sursă de alimentare redundante pentru magistrala de câmp destinate alimentării segmentelor PROFIBUS PA

4

Rezistență ridicată la sarcini mecanice - Disponibilitate crescută a sistemului datorită rezistenței mari la sarcini mecanice, șocuri și vibrații

5

Set de ecranare adecvat pentru conectarea ușoară a cablurilor ecranate

Modernizarea economică a sistemelor

Integrarea senzorilor la proxy-ul modular  

Până la opt segmente PROFIBUS PA pe fiecare stație și integrarea senzorilor vechi, de ex. HART sau Modbus/RTU

Stația modulară comunică cu un controler PROFINET printr-un cuplor de bus, de ex. un sistem de control distribuit (DCS). Opțional, puteți conecta la ieșirile individuale proxy până la opt segmente compacte PROFIBUS PA. Pentru a asigura imunitatea la interferențe a segmentelor individuale, aveți la dispoziție tehnologia adecvată de conectare ecranată.

Senzorii PROFIBUS PA se conectează direct la proxy-ul modular Axioline P.

Tehnologia confirmată a magistralei de câmp, de ex. HART sau Modbus/RTU, poate fi astfel integrată în rețelele PROFINET. Puteți realiza acest lucru prin intermediul gateway-urilor PROFIBUS PA, pe care le conectați la proxy-ul modular Axioline P.

Redundanță PROFINET

Model de redundanță PROFINET  

Redundanță de sistem PROFINET-S2

Cuplorul de bus PROFINET AXL P BK PN AF suportă specificația pentru realizarea redundanței de sistem S2 cu doar un singur cuplor de bus. Pentru îndeplinirea redundanței R1 și R2 a sistemului PROFINET sunt necesare două cuploare de bus. Capacitatea Hot-Swap întegrată în cuplorul de bus garantează disponibilitatea ridicată a sistemului.

Redundanță sursă de alimentare

Model pentru redundanță sursă de alimentare  

Două module sursă de alimentare pe fiecare segment PROFIBUS PA

Segmentul PROFINET PA poate fi alimentat cu tensiune de la un modul individual sursă de alimentare pentru magistrală de câmp.

Puteți obține siguranță mare împotriva defecțiunilor și siguranță de proces prin instalarea a două module sursă de alimentare într-un singur soclu, alimentând astfel redundant un segment PROFIBUS PA. Indicatorul LED local de pe modulul sursă de alimentare indică starea modulului și a redundanței.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere