Înapoi la Prezentare generală

Axioline F: integrare IEC 61850 simplă

Integrare IEC 61850 simplă pentru sectorul energetic

Ca sistem I/O extrem de robust, Axioline F este predestinat pentru utilizare în mediul energetic. Cu cuplorul de bus pentru IEC 61850 și modulele I/O pentru tensiuni nominale ridicate și rezistența corespunzătoare la străpungere, acum puteți integra fără probleme Axioline F în aplicațiile IEC 61850. Profitați în special de manipularea simplă și de construcția flexibilă a stației.

Tehnologie energetică cu Axioline F și Axiocontrol

Topologie pentru integrarea comunicațiilor MMS și GOOSE într-o singură centrală electrică  

Topologie pentru integrarea comunicațiilor MMS și GOOSE într-o singură centrală electrică

Integrarea echipamentelor de comutare pentru controlul barelor colectoare se poate face simplu, prin utilizarea comunicării încrucișate rapide, GOOSE. Utilizarea simultană a cuploarelor de bus cu controlerele oferă o flexibilitate maximă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere