Înapoi la Prezentare generală

Axioline F: rapid și sigur cu performanțe ridicate

Automatizare rapidă și sigură cu Axioline F

De multe ori, procesele rapide și sincrone sunt necesare mai ales în producția de mașini. Astfel, siguranța nu trebuie neglijată. Prin timpul de actualizare extrem de scurt și achiziția sincronă a semnalelor sistemului Axioline F, puteți mări ratele ciclului, precum și randamentul mașinilor și vă puteți asigura procesele.

Realizați soluții Safety simple, independent de comandă și de rețea, cu integrarea tehnologiei SafetyBridge.

Principiul de funcționare al tehnologiei SafetyBridge

Topologia principiului de funcționare al tehnologiei SafetyBridge  

Topologia principiului de funcționare al tehnologiei SafetyBridge

Cu ajutorul tehnologiei SafetyBridge, pachetele de date legate de siguranță sunt schimbate independent de rețeaua utilizată și de controler între modulele sigure de intrare și de ieșire.

  • Controlerul standard și rețeaua sunt utilizate numai ca mijloc de transport
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF
  • Sunt îndeplinite cerințele de siguranță până la SIL 3 și PL e

Înapoi la Prezentare generală
Axioline F în aplicație

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere