Axioline F - sistemul I/O tip bloc modular

Axioline F

Rapid, robust, simplu

Achiziție rapidă de date și manevrare simplă - chiar și în cele mai dificile condiții.

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Axioline F - sistemul I/O tip bloc modular

Afişează toate produsele din această categorie

Axioline F este sistemul I/O cu design tip bloc modular, pentru tabloul de distribuție. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet și disponibil în diverse tipuri de design, Axioline F vă oferă flexibilitate maximă.

Avantajele dumneavoastră

  • Creșterea randamentului mașinilor prin detectarea deosebit de rapidă și sincronă a semnalelor
  • Rezistența deosebit de mare la sarcini mecanice, șocuri și vibrații face față celor mai dificile condiții și mărește disponibilitatea sistemelor
  • Reducerea timpilor de instalare prin cablarea rapidă și manevrarea simplă
  • Sistemul I/O Axioline F este parte a sistemului COMPLETE line

Axioline F - specialistul pentru tabloul de distribuție

Sistemul I/O Axioline F și avantajele sale
1Comunicare rapidă - Cele mai bune performanțe datorită vitezei mari a magistralei locale
2Codificarea pe culori a punctelor de contact permite cablarea rapidă și intuitivă chiar în cazul unui bloc terminal pentru mai mulți conductori.
3Conectare simplă a releelor prin intermediul cablajului de sistem (FLK)
4Integrarea modulelor pentru joasă tensiune fără măsuri suplimentare pentru asigurarea izolației
5Inscripționarea individuală și rapidă prin sistemele de imprimare MARKING
6

Rezistență ridicată la sarcini mecanice - Disponibilitate crescută a instalației datorită rezistenței mari la sarcini mecanice, șocuri și vibrații

7Înlocuirea rapidă a modulelor cu cablajul existent
8

Ușor de instalat - Realizarea simplă și rapidă a stației datorită instalării fără unelte

De la componentă până la sistem

Cu Axioline F dispuneți de un sistem I/O cu design modular pentru orice cerință. Detectarea rapidă și sincronă a semnalelor îmbunătățește productivitatea mașinii, indiferent dacă este vorba despre un sistem de comandă de la Phoenix Contact sau o rețea obișnuită cu un cuplor de bus adecvat.

Realizați aplicații de securitate cu PROFIsafe sau cu SafetyBridge Technology. În plus, oferim o selecție de module I/O cu cele mai diverse funcții.

Sisteme de comandă Axiocontrol, cuploare de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu cele mai diverse funcții

Sisteme de comandă Axiocontrol, cuploare de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu cele mai diverse funcții

Axioline F este rapid, robust și simplu

Clip video despre sistemul I/O Axioline F

Axioline F - rapid și cu un design și un sistem mecanic robust

Axioline F este sistemul I/O cu design modular robust. Transmiteți date în timp real, de la nivelul I/O până la controler - și aceasta în condiții sigure la interferențe și CEM. Economisiți timp la conectarea senzorilor și a actuatoarelor. Beneficiați de o manevrare simplă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem I/O Axioline F

Caracteristici și posibilități ale sistemului I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Punerea în funcțiune a unei stații I/O Profinet în portalul TIA


Axioline F - IEC 61850

Configurarea unor comunicații GOOSE

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere