Axioline F - I/O sigure

Axioline F – I/O sigure

Sigur în toate rețelele

Beneficiați de siguranță funcțională în mod rapid și simplu.

Înapoi la Axioline F - sistemul I/O tip bloc modular

Categorii

Căutare în Axioline F - I/O sigure

Afişează toate produsele din această categorie

Cu PROFIsafe sau SafetyBridge Technology. Cu ajutorul modulelor I/O sigure pentru Axioline F puteți realiza aplicații de securitate în cel mai simplu mod cu putință. De asemenea, acest lucru este posibil și fără controlere de siguranță, indiferent de rețeaua utilizată.

Avantajele dumneavoastră

  • Aplicații de securitate independente de rețea și de controlere, realizabile grație SafetyBridge Technology
  • Utilizare flexibilă datorită compatibilității cu toate sistemele de magistrală uzuale
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF
  • I/O sigure pentru sistemul I/O Axioline F sunt parte a sistemului COMPLETE line

SafetyBridge Technology - cu siguranță foarte flexibilă

Topologie după principiul SafetyBridge Technology  

Principiul SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology înseamnă că modulele de intrare și de ieșire fac schimb de semnale relevante pentru siguranță. Deoarece modulele editează propriile funcții de siguranță, puteți utiliza controlerul standard și rețeaua numai ca mijloc de transport.

Fără controler de siguranță sau un sistem sigur de magistrală de câmp, aceasta este o soluție ieftină pentru siguranța funcțională în aplicațiile standard.

Astfel, modulele I/O sigure cu SafetyBridge Technology îndeplinesc toate cerințele privind siguranța până la SIL 3 sau PL e.

Integrare simplă în toate rețelele uzuale

I/O sigure pentru Axioline F  

Module I/O Axioline F sigure

Modulele I/O SafetyBridge nu sunt numai flexibile la montarea în rețea, ci și compatibile cu toate sistemele uzuale de magistrale.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Puteți opera modulele I/O sigure chiar și în rețele mixte, ca PROFIBUS și PROFINET, de pe un controler. În funcție de controlerul standard și sistemul de magistrală, alegeți cuplorul de bus adecvat din sistemele noastre I/O modulare Inline sau Axioline F.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere