Înapoi la Prezentare generală

Axioline F: robust în condiții extreme

Axioline F în construcția de nave – robust în condiții extreme

În mediile dificile, comunicarea fiabilă este indispensabilă. Axioline F are un design și un sistem mecanic deosebit de robuste. În acest scop, sistemul oferă creșterea imunității la defecțiuni împotriva radiațiilor CEM. Variantele XC cu un domeniu extins de temperatură de lucru între -40 °C ... +70 °C și cablajele imprimate vopsite își găsesc utilitatea fără probleme în condiții extreme.

Redundanță economică în rețea

Topologie pentru redundanță economică în rețea, în construcția de nave  

Topologie pentru redundanță economică în rețea, în construcția de nave

În aplicațiile maritime sunt necesare sisteme cu redundanță în rețea, pentru siguranță în exploatare. Acestea pot fi realizate economic, cu Axioline F. Cuplorul de bus cu două porturi de rețea independente poate fi conectat în rețele redundante fără alte componente de redundanță. Structura puternică a sistemului Axioline F asigură o transmitere performantă și fiabilă a datelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere