Axioline F - sistemul I/O modular

 Axioline F

Rapid, robust, simplu

Achiziție rapidă de date și manevrare simplă - chiar și în cele mai vitrege condiții.

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Axioline F - sistemul I/O modular

Afişează toate produsele din această categorie

Axioline F este sistemul I/O cu design bloc-modular, pentru tabloul de distribuție. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazată pe Ethernet și disponibil în diverse tipuri de design, Axioline F vă permite flexibilitate maximă.

Avantajele dvs.

  • Creșterea randamentului mașinilor prin detectarea deosebit de rapidă și sincronă a semnalelor
  • Rezistența deosebit de mare la sarcini mecanice, șocuri și vibrații face față celor mai vitrege condiții și mărește disponibilitatea sistemelor
  • Reducerea timpilor de instalare prin cablarea rapidă și manevrarea simplă

Axioline F - specialistul pentru tabloul de distribuție

Sistemul I/O Axioline F cu avantajele sale
1Comunicare rapidă - Cele mai bune performanțe datorită vitezei mai a busului local.
2Codificarea pe culori a punctelor de contact permite cablarea rapidă și intuitivă chiar în cazul unui bloc terminal pentru mai multe conductoare.
3Conectare simplă a releului prin intermediul cablajului sistemului (FLK)
4Integrarea modulelor pentru joasă tensiune fără măsuri suplimentare pentru asigurarea izolației
5Inscripționarea individuașă și rapidă prin sistemele de imprimare MARKING
6

Rezistența mare la sarcini mecanice - Disponibilitate crescută a instalației datorită rezistenței mari la sarcini mecanice, șocuri și vibrații

7Înlocuirea rapidă a modulelor cu cablajul existent
8

Ușor de instalat - Realizarea simplă și rapidă a stației datorită instalării fără unelte

De la componente până la sistem

Cu Axioline F aveți un sistem I/O cu design modular, pentru orice cerință. Detectarea rapidă și sincronă a semnalelor crește productivitatea mașinii indiferent dacă cu sistem de comandă de la Phoenix Contact sau în toate rețelele obișnuite cu un cuplor de bus adecvat.

Realizaţi aplicaţii de securitate cu PROFIsafe sau cu tehnologia SafetyBridge. În plus, noi oferim o selecție de module I/O cu cele mai diverse funcții.

Sisteme de comandă Axiocontrol, cuploare de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu cele mai diverse funcții

Sisteme de comandă Axiocontrol, cuploare de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu cele mai diverse funcții

Axioline F este rapid, robust și simplu

Video despre sistemul I/O Axioline F

Axioline F - rapid și cu design și sistem mecanic robuste

Axioline F este sistemul I/O cu design modular robust. Transmiteți datele în timp real, de la nivelul I/O până la controler - și aceasta în condiții sigure la interferențe și CEM. Economisiți timp cu conectarea senzorilor și actuatoarelor. Beneficiați de o manevrare simplă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem I/O Axioline F

Caracteristici și posibilități ale sistemului I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Punerea în funcțiune a unei stații I/O Profinet în portalul TIA


Axioline F - IEC 61850

Configurarea unor comunicații GOOSE

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere