Axioline F - I/O-uri

Axioline F - I/O-uri

Comunicare rapidă și fiabilă

Transmitere fiabilă a semnalelor în tabloul de distribuție cu I/O-uri Axioline F.

Căutare în Axioline F - I/O-uri

Afişează toate produsele din această categorie

Un portofoliu vast de module I/O cu intrări și ieșiri digitale și analogice, funcții sau pentru aplicații speciale. Cu modulele I/O versatile aveți flexibilitate în configurarea stației dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție, datorită modulelor mixte compacte
  • Combinația la alegere a modulelor mici și de joasă tensiune, fără plăci de separație, permite configurarea simplă a stației
  • Conectare rapidă a senzorilor și actuatorilor la I/O-uri datorită tehnologiei push-in

Master IO-Link pentru conectarea dispozitivelor IO-Link

Master IO-Link pentru tablou de distribuție  

Master IO-Link IP20 pentru sistem I/O Axioline F

Master IO-Link pentru conectarea până la opt dispozitive IO-Link în tabloul de distribuție și utilizarea acestora în sistemul I/O Axioline F. Pentru creșterea simplă a numărului de porturi IO-Link în cadrul unei stații I/O Axioline F pot fi adăugate dispozitive master IO-Link suplimentare.

Dispozitivele IO-Link se parametrizează prin software-ul IOL-CONF.

Modul I/O pentru măsurarea energiei și a puterii

Modul Axioline-F pentru măsurarea energiei și a puterii  

Modul Axioline-F pentru măsurarea energiei și a puterii

În prezent, înregistrarea datelor de energie și putere este necesară în multe aplicații și utilizări.

Cu ajutorul modulului I/O AXL F PM EF 1F obțineți date precise, pe care sistemul I/O le procesează rapid. Parametrii setați în prealabil garantează o punere în funcțiune simplă. Este disponibilă o izolare sigură față de modulele învecinate. În acest fel nu sunt necesare alte măsuri de izolare.

Datorită măsurării funcțiilor armonice obțineți o analiză extinsă a rețelei, care vă oferă posibilități de utilizare diverse.

Certificatul conform Directivei pentru joasă tensiune și conectarea directă a unor tensiuni de până la 400 V/690 V fără transformator sunt caracteristicile principale ale modulului I/O.

Axioline F pentru IEC 61850

Axioline F este o soluție I/O deosebit de simplă pentru mediul energetic  

IEC 61850 deosebit de simplu: cu Axioline F

Ca sistem I/O extrem de robust, Axioline F este predestinat pentru utilizare în mediul energetic. Cu cuplorul de bus pentru IEC 61850 și modulele I/O pentru tensiuni nominale ridicate și rezistența corespunzătoare la străpungere, acum puteți folosi Axioline F pentru IEC 61850. Beneficiați în special de manipularea simplă și de construcția flexibilă a stației.

  • Punere în funcțiune fără cunoștințe specifice în domeniul programării, datorită parametrizării simple
  • Acces online flexibil și simplu la produs, datorită interfeței web
  • Orice combinație de module de joasă tensiune, fără plăci de separație
  • Interoperabilitatea sistemului I/O Axioline F prin comunicația IEC 61850 cu toate celelalte dispozitive

Axioline F și Axiocontrol

Axioline și Axiocontrol pentru o soluție generală PROFINET sau Modbus/TCP  

Axioline și Axiocontrol pentru o soluție generală PROFINET sau Modbus/TCP

Conectați modulele I/O pur și simplu la controlerul nostru. Prin intermediul Axiocontrol și Axioline F creați o soluție generală pentru activitățile dvs. de automatizare, cu PROFINET sau Modbus/TCP.

Sistemul de comandă compact Axiocontrol AXC 3050 comandă fiabil și rapid, activitățile de automatizare de nivel mediu până la cele exigente. Controlerul compact din familia Axiocontrol AXC 1050 ca dispozitiv PROFINET eliberează de sub sarcină controlerele PROFINET de nivel superior. Acestea sunt optime pentru comanda stațiilor I/O descentralizate și asigură disponibilitatea ridicată, grație UPS-ului integrat.

Toate controlerele Axiocontrol pot fi extinse perfect cu până la 63 de module I/O din familia Axioline F.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Axioline F – PROFINET

Parametrizare și diagnoză


Sistem I/O Axioline F

Caracteristici și posibilități ale sistemului I/O Axioline F

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere