Axioline E - sistemul I/O modular

Axioline E

Rapid, robust, simplu

Instalare rapidă și manevrare simplă - chiar și în cele mai vitrege condiții.

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în Axioline E - sistemul I/O modular

Afişează toate produsele din această categorie

Axioline E este sistemul I/O cu design bloc pentru instalare în câmp. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet și disponibil în două variante de carcase, Axioline E permite flexibilitatea maximă a soluției dvs. personale. La fel ca toate I/O-urile Axioline, și Axioline E este rapid, robust și simplu.

Avantajele dumneavoastră

  • Economisirea timpului de instalare, grație sistemului de blocare rapidă SPEEDCON
  • Reducerea la minimum a timpilor de nefuncționare, prin robustețea mecanică înaltă
  • Un domeniu larg de temperatură, între -25 °C și +60 °C, extinde posibilitățile de utilizare
  • O linie pentru toate tensiunile de alimentare, cu 2 x 12 A facilitează cablarea și economisește timpul pentru instalare
  • Mai multă flexibilitate, grație comunicației IO-Link

Axioline E

Sistemul I/O Axioline E cu avantajele sale

Sistemul I/O Axioline E cu toate avantajele sale

1Semnalizare unică
2Schimbarea dispozitivului fără unelte în cazul utilizării plăcii de montaj
3Montare flexibilă prin alte opțiuni pentru fixare
4Rezistența robustă la sarcini mecanice – Disponibilitate crescută a sistemului datorită rezistenței robuste la sarcini mecanice, șocuri și vibrații
5Instalare rapidă – conector M12 permanent cu sistem de blocare rapidă SPEEDCON

6

Instalare intuitivă prin marcajul în culori al conexiunilor M12
7Eliminare ușoară – capacitate ridicată de susţinere a curentului și concept simplu de alimentare datorită conectorului de alimentare M12
8Inscripționarea individuală și rapidă prin sistemele de imprimare MARKING

I/O-uri și IO-Link – orice reţea, orice mediu

I/O-uri și master IO-Link pentru toate rețelele actuale, dispozitive IO-Link cu diverse funcții – Phoenix Contact vă oferă elemente de câmp pentru cele mai diverse aplicații.

Indiferent ce rețea preferați - prin Axioline E primiți I/O-urile potrivite. Dispozitivele extrem de compacte sunt disponibile cu diferite materiale pentru carcase: material plastic și metal.

Portofoliul de produse oferă, pe lângă diverse funcții digitale, și un master IO-Link pentru fiecare rețea.

Pe lângă gama propriu-zisă de funcționalități IO-Link, pot fi îndeplinite în câmp, în combinație cu convertizoarele și cutiile I/O, cele mai diferite funcții digitale și analogice, în mod economic, în funcție de cerere.

I/O-uri și master IO-Link pentru toate rețelele actuale, dispozitive IO-Link cu diverse funcții

I/O-uri și master IO-Link pentru toate rețelele actuale, dispozitive IO-Link cu diverse funcții

Axioline E este deosebit de robust

Axioline E este deosebit de robust. Poate fi utilizat chiar și în condiții nefavorabile

Axioline E – utilizare și în condițiile cele mai nefavorabile

Dispozitivele din seria E Axioline cu grad de protecție IP65/67 se caracterizează printr-o robustețe mare. Datorită imunității lor CEM deosebite și mecanicii robuste, puteți reduce la minimum timpii de nefuncționare. 

Domeniul larg de temperatură, între -25 °C și +60 °C, precum și rezistența mare la intemperii permit utilizarea în numeroase aplicații diferite și asigură flexibilitatea. Convingeți-vă singuri!

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Axioline E

Prezentare şi instalare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere