Axioline E

Axioline E – sistemul I/O pentru instalare în câmp

Rapid, robust, simplu

Instalare rapidă și manevrare simplă - și în cele mai nefavorabile condiții

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în Axioline E

Afişează toate produsele din această categorie

Axioline E este sistemul I/O cu design bloc pentru instalare în câmp. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet și disponibil în două variante de carcase, Axioline E permite flexibilitatea maximă a soluției dvs. personale.

Avantajele dvs.

  • Economisirea timpului de instalare, grație sistemului de blocare rapidă SPEEDCON
  • Reducerea la minimum a timpilor de nefuncționare, prin robustețea mecanică înaltă
  • Un domeniu larg de temperatură, între -25 °C și +60 °C, extinde posibilitățile de utilizare
  • O linie pentru toate tensiunile de alimentare, cu 2 x 12 A facilitează cablarea și economisește timpul pentru instalare
  • Mai multă flexibilitate, grație comunicației IO-Link

Axioline E - specialistul Ethernet pentru instalare în câmp

Axioline E este specialistul Ethernet pentru instalare în câmp  

Deschiderea rețelei Axioline E face ca sistemul I/O să fie și mai flexibil

În sistemul I/O Axioline, Axioline Seria E este specialistul Ethernet pentru instalare în câmp.

Pe lângă PROFIBUS DP, vă stau la dispoziție, pentru sistemele Ethernet dominante de astăzi, diferite tipuri I/O pentru următoarele rețele:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Dispozitivele extrem de compacte sunt disponibile cu diferite materiale pentru carcase: material plastic și metal. La fel ca toate I/O-urile Axioline, și Axioline E este rapid, robust și simplu.

Mai multă flexibilitate cu Axioline E

Axioline E oferă comunicație IO-Link pentru flexibilitate maximă  

Sistemul I/O Axioline E deschide și mai multe posibilități

Gama extinsă a dispozitivelor Axioline E deschide nenumărate posibilități. Portofoliul de produse oferă, pe lângă diverse funcții digitale, și un master IO-Link pentru fiecare rețea.

Pe lângă gama propriu-zisă de dispozitive IO-Link pot fi îndeplinite, în combinație cu convertoarele, diferite funcții analogice, în mod economic, în funcție de cerere.

Axioline E este rapid

Axioline E scurtează timpii de instalare, prin tehnologia inovatoare de conectare  

Instalare rapidă prin sistemul de blocare rapidă SPEEDCON

Grație conectorului M12 integrat permanent, cu ajutorul sistemului de blocare rapidă SPEEDCON, dispozitivele din seria E Axioline pot fi instalate extrem de rapid.

Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON permite o economie suplimentară de timp de 90% în timpul cablării. Pe baza principiului „Plug-and-Turn“ conectoarele M12-pot fi blocate în siguranță cu numai o jumătate de rotație.

Axioline E este robust

Axioline E este deosebit de robust. Poate fi utilizat chiar și în condiții nefavorabile

Axioline E: Utilizare și în condițiile cele mai nefavorabile

Dispozitivele din seria E Axioline cu grad de protecție IP65/67 se caracterizează printr-o robustețe mare. Datorită imunității lor CEM deosebite și mecanicii robuste, puteți reduce la minimum timpii de nefuncționare. 

Domeniul larg de temperatură, între -25 °C și +60 °C, precum și rezistența mare la intemperii permit utilizarea în numeroase aplicații diferite și asigură flexibilitatea. Convingeți-vă singuri!

Axioline E este simplu

Axioline E este simplu de manevrat și de instalat  

Conectorul de putere M12 este deosebit de compact și facilitează instalarea

Seria E Axioline se bazează pe conectorii de putere M12. Aceasta este extrem de compactă și permite, prin urmare, realizarea unei carcase cu dimensiuni foarte mici. 

Conectorul de putere M12 simplifică extraordinar de mult instalarea alimentării, deoarece, prin capacitatea mare de susținere a curentului conectorului aveți nevoie numai de o sursă de alimentare pentru dispozitiv. De asemenea, este disponibilă și o clasificare a următoarelor dispozitive Axioline E.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Axioline E

Prezentare şi instalare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere