Dispozitive IO-Link pentru Axioline E

Axioline E – dispozitive IO-Link

Mai multe posibilități

Utilizați dispozitive IO-Link pentru o comunicare mai flexibilă.

Înapoi la Axioline E - sistemul I/O modular

Categorii

Căutare în Axioline E – dispozitive IO-Link

Afişează toate produsele din această categorie

Dispozitivele IO-Link pentru Axioline E vă oferă posibilitatea creșterii volumului de funcții al dispozitivelor Axioline E. Prin intermediul cutiilor I/O, IO-Link se pot înregistra economic semnalele analogice în câmp sau se poate mări numărul de canale pentru I/O-uri digitale, descentralizate.

Avantajele dumneavoastră

  • Înregistrare și transmitere economică a semnalelor de intrare și ieșire în câmp
  • Înregistrare și transmitere eficientă a semnalelor distribuite în câmp prin cutii I/O IO-Link
  • Conectare rapidă a senzorilor și actuatorilor datorită sistemului de blocare rapidă SPEEDCON

Înregistrare și transmitere de semnale sigure în câmp

Cutie I/O protejat IP67, Axioline E Safe  

Cutie I/O protejat IP67 cu IO-Link

Axioline E Safe, o cutie I/O cu grad de protecție IP67 este un nou membru al familiei de produse din sistemul bloc-modular Axioline E. Cu ajutorul acestei cutii I/O se pot procesa intrări și ieșiri securizate în afara tabloului de distribuție.

Cutia I/O cu grad de protecție IP67 dispune de opt intrări securizate, patru ieșiri securizate și o interfață IO-Link. Cutia I/O poate fi utilizată în aplicații SafetyBridge Technology și PROFIsafe. Protocolul Safety este astfel transmis în rețeaua standard printr-un master IO-Link. Datorită sistemului de blocare rapidă SPEEDCON, senzorii și actuatorii pot fi conectați deosebit de rapid și ușor.

Modularitate în câmp

Cu dispozitivele IO-Link pentru Axioline E vă adaptați traficul I/O. Extindeți cu până la opt dispozitive IO-Link masterul IO-Link de la Axioline E la o stație I/O extensibilă modular pentru a înregistra și transmite semnale distribuite în sistemul sau mașina dvs. În acest caz, la proiectarea sistemului sunteți aproape independent de rețea. Axioline E oferă pentru toate rețelele uzuale un master IO-Link – cu carcasă din material plastic și metal.

Modularitate în câmp prin dispozitive IO-Link pentru Axioline E  

Dispozitivele IO-Link extind volumul de funcții al unui dispozitiv Axioline E

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere