Axioline E – dispozitive IO-Link

Axioline E – dispozitive IO-Link

Mai multe posibilități

Utilizați dispozitivele IO-Link pentru o comunicare mai flexibilă.

Înapoi la Axioline E - sistemul I/O modular

Categorii

Căutare în Axioline E – dispozitive IO-Link

Afişează toate produsele din această categorie

Dispozitivele IO-Link pentru Axioline E vă oferă posibilitatea creșterii volumului de funcții al dispozitivelor Axioline E. Înregistrați economic semnalele analogice în câmp sau măriți numărul de canale pentru I/O-uri digitale, descentralizate, cu cutiile I/O IO-Link.

Avantajele dumneavoastră

  • Înregistrare și transmitere economică a semnalelor de intrare și ieșire în câmp
  • Înregistrare și transmitere eficientă a semnalelor distribuite în câmp prin cutii I/O IO-Link
  • Conectare rapidă a senzorilor și actuatorilor datorită sistemului de blocare rapidă SPEEDCON

Modularitate în câmp

Cu dispozitivele IO-Link pentru Axioline E vă adaptați traficul I/O. Extindeți cu până la opt dispozitive IO-Link masterul IO-Link de la Axioline E la o stație I/O extensibilă modular pentru a înregistra și transmite semnale distribuite în sistemul sau mașina dvs. Pentru aceasta, la proiectarea sistemului sunteți aproape independent de rețea. Axioline E oferă pentru toate rețelele uzuale un master IO-Link – cu carcasă din material plastic și metal.

Modularitate în câmp prin dispozitive IO-Link pentru Axioline E  

Dispozitivele IO-Link extind volumul de funcţii al unui dispozitiv Axioline E

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere