Înapoi la Prezentare generală

Funcția și designul unui sistem de alimentare autonom

Funcția unui sistem de panouri solare

Schemă electrică sistem de panouri solare  

Schemă bloc pentru funcția de încărcare și comandă a sistemului de panouri solare

În lumina soarelui bateria, prin intermediul panoului solar și al controlerului de încărcare, se încarcă. Controlerul de încărcare preia gestionarea încărcării bateriei și protejează bateria împotriva descărcării excesive.

Consumatorii conectați – cum ar fi modulele radio – sunt alimentate cu tensiunea actuală a sistemului, din sistemul de panouri solare. Bateria servește drept acumulator.

  1. Panou solar
  2. Controlerul de încărcare preia monitorizarea sistemului, controlul încărcării și monitorizarea descărcării
  3. Baterie
  4. Modul radio

 

Design tipic de montare a unui sistem de panouri solare

Design sistem panouri solare

Designul unui sistem de alimentare autonom

Designul unui sistem de alimentare autonom

  1. Panou solar
  2. Antenă
  3. Colier pentru fixare cabluri (stabilizat UV)
  4. Intrare cablu
  5. Doze de conexiune panou solar
  6. Cablu antenă
  7. Suport panou solar pentru montare pe catarg
  8. Clemă catarg
  9. Cablu panou solar
  10. Tablou de distribuție
  11. Electronică tablou de distribuție
  12. Baterii
  13. Intrări cablu pentru cablul panoului solar (M20)
  14. Împământare de protecție (PE)
  15. Papuc de cablu pentru împământarea tabloului de distribuție
  16. Protecție la supratensiune pentru cablurile de antenă și electronica din tabloul de distribuție
  17. Catarg de montare (diametru 76 mm)

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere