Alimentare autonomă cu energie

Simplu și complet

Simplu și complet

Indiferent de rețeaua electrică, sistemele noastre de panouri solare vă alimentează stațiile externe - chiar și în zilele scurte și întunecate de iarnă.

Înapoi la Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în Alimentare autonomă cu energie

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de panouri solare vă oferă suficientă energie pentru a alimenta, de exemplu, modulele radio, modemurile GSM și traductoarele descentralizate cu 12 V și 24 V curent continuu.

Avantajele dvs.

  • Cel mai bine adaptate – sistem complet, inclusiv materiale de fixare, controlere de încărcare, module solare, baterii, dispozitive de protecție la supratensiune și dispozitive de siguranță
  • Punere în funcțiune simplă: tabloul de distribuție este pre-cablat
  • Utilizare la nivel mondial prin suportul de modul universal cu unghi de înclinare reglabil în trepte

Domenii de aplicare

Sistem de panouri solare în perspectivă  

Un sistem de panouri solare poate fi utilizat în toate aplicațiile descentralizate cu consum redus de energie.

Sistemul de panouri solare poate fi utilizat în toate aplicațiile descentralizate cu consum redus de energie:

Gospodărirea apei și a apei uzate

  • Monitorizarea conductelor de apă potabilă pentru depistarea scurgerilor
  • Monitorizarea nivelului de umplere al bazinelor de colectare a apei pluviale
  • Măsurarea nivelului apei în râuri și lacuri

Tehnologie de alimentare

  • Monitorizarea conductelor în cazul conductelor de petrol și gaze
  • Monitorizarea nivelului de umplere din containere

Aplicații cu repetoare

  • Ocolirea obstacolelor și a distanțelor mari

Alte aplicații includ monitorizarea datelor meteorologice din munți și comanda stațiilor de înregistrare a avalanșelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere