Înapoi la Prezentare generală

Determinarea puterii necesare de intrare

Exemple de calcul

Sistemele de panouri solare sunt concepute pentru o plajă largă de utilizări pe plan mondial - adaptate la alimentarea sistemelor industriale de comunicație radio (de exemplu RAD-Line, modemuri GSM). Intensitățile diferite ale luminii solare generează, astfel, puteri diferite de intrare.

Condiție esențială pentru buna funcționare:

  • locație de instalare neumbrită tot timpul anului
  • unghi optim de înclinare
  • orientarea optimă a panoului solar

Sisteme de panouri solare RAD-SOL-SET-24-100

Puterea de intrare este calculată din consumul de curent al modulului radio utilizat și alimentarea de 24 V a sistemului.

Exemplul 1: 
Beneficiarul sistemului UD (de exemplu RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Buclă de curent+ 20 mA
Două ieșiri digitale+ 5 mA
Rezervă sistem+ 20 mA
Putere maximă de intrare în regim de funcționare continuă= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Exemplul 2: 
Expeditorul sistemului UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Buclă de curent+ 20 mA
Două intrări digitale+ 2,5 mA
Rezervă sistem 25 %+ 10 mA
Putere maximă de intrare în regim de funcționare continuă= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere