Cabluri liber configurate

Cabluri liber configurate

Plug-and-Play

Cu cablurile asamblate puteți conecta senzorii și actuatoarele în câmp, rapid și confortabil.

Înapoi la Cablare senzori/actuatoare

Categorii

Căutare în Cabluri liber configurate

Afişează toate produsele din această categorie

Alegeți dintr-o multitudine de versiuni și calități liber configurabile. Cablul PUR fără halogen folosit de noi în mod implicit acoperă deja cerințele multor domenii de aplicare.

Avantajele dumneavoastră

  • Cablul potrivit pentru fiecare aplicație
  • Timp de conectare scurt prin sistemul de blocare rapidă SPEEDCON
  • Transmitere fiabilă a semnalelor și a datelor – ecranare de 360° pentru mediul încărcat electromagnetic
  • Numeroase dimensiuni – între M5 și M12, precum și 1/2“ și 7/8“
  • Varietate mare de circuite de protecție de conectori ventil turnați
  • Economie de spațiu cu până la 17 poli într-un singur conector

Cablu de senzor/actuator

Cablare senzori/actuatoare de la Phoenix Contact: dimensiuni  

Cablare senzori/actuatoare: dimensiuni

Alegeți, pe post de cabluri pentru senzori/actuatoare, dintr-o gamă completă și permanentă de la Phoenix Contact.

  • Fișe și prize M5 (cu 3 și 4 poli)
  • Fișe și prize M8 (cu 3, 4, 5, 6 și 8 poli)
  • Fișe și prize M12 (cu 3, 4, 5, 8, 12 și 17 poli)
  • Fișe și prize 1/2“ (cu 2, 3, 4, 5 și 6 poli)
  • Fișe și prize 7/8“ (cu 3, 4 și 5 poli)

Cabluri conector ventil

Cabluri conector ventil de la Phoenix Contact  

Cabluri conector ventil

Vă livrăm cablurile pentru conectori ventil cu garnitură integrată, în următoarele tipuri de design:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Puteți obține circuite de protecție cu indicator de stare de la Phoenix Contact, în diferite tipuri de design:

  • Diodă Z
  • Varistor
  • Diodă de protecţie

Conectorii ventil dubli sunt disponibili în tipurile de design A, B, BI cu circuitul de protecție în dioda Z.

Aveți posibilitatea de a alege între diferite calități de cabluri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablu de senzor/actuator

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere