Înapoi la Prezentare generală

Tipuri de cabluri

Pentru a vă ajuta în selectarea calității corespunzătoare a liniei, vă oferim o prezentare generală a gamei noastre de cabluri. Găsiți calitatea cablului potrivită pentru cerințele dvs.

PUR fără halogen - pentru condiții extreme

PUR fără halogen  

Cablu extrem de flexibil într-un lanț portcablu

Aceste cabluri robuste, cu utilizare universală, din poliuretan, sunt folosite la Phoenix Contact ca linii standard. Fiți atenți la codul „PUR“ din descrierea produsului.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • rezistență foarte mare la elemente chimice
  • foarte rezistent la uleiuri și lubrifianți
  • rezistență foarte mare la uzură mecanică
  • adecvat pentru lanț portcablu (min. 4 milioane cicluri de îndoire)
  • fără halogen
Înapoi în sus

TPE-U extrem de flexibil

TPE-U  

aplicații robotizate

Acest cablu este deosebit de potrivit pentru sarcini simultane de încovoiere și torsiune. Mantaua specială este realizată din elastomeri termoplastici și pe bază de poliuretan și este rezistentă la scânteile generate de sudură.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • rezistență la temperaturi foarte ridicate
  • adecvat pentru lanț portcablu (min. 15 milioane cicluri de îndoire)
  • adecvat pentru roboți (min. 13 milioane de cicluri de torsiune)
  • fără halogen
  • foarte rezistent la flacără
  • rezistent la scânteile generate de sudură
  • nu este iradiat și, prin urmare, este reciclabil
Înapoi în sus

PUR iradiat, rezistent la scânteile generate de sudură

PUR iradiat  

roboți pentru sudare

În producția automatizată de caroserii, există sarcini extreme generate prin îndoire, scântei de sudură și radiații UV pe roboții industriali utilizați. Cablurile noastre din poliuretan tratat prin iradiere rezistă la aceste sarcini.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • Rezistență la temperaturi ridicate
  • adecvat pentru roboți (min. 5 milioane de cicluri de torsiune)
  • foarte rezistent la scânteile generate de sudură
  • fără halogen
  • rezistent la UV
Înapoi în sus

PUR/PVC – pentru solicitări crescute

PUR/PVC  

prelucrarea metalelor

Doriți să conectați, în zonele cu solicitări crescute, cum ar fi în domeniul prelucrării metalelor, senzorii sau actuatoarele proprii? În acest scop, vă este oferit acest cablu cu manta din combinație de poliuretan/policlorură de vinil, datorită capacității mari de sertizare.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • sertizare foarte bună
  • rezistență mare la elemente chimice
  • rezistent la uleiuri și lubrifianți
  • rezistență scăzută la frecare
  • adecvat pentru lanț portcablu, în mod limitat
Înapoi în sus

PVC – pentru solicitări mecanice medii

PVC  

transport/livrare

În domeniile cu solicitări mecanice medii, ca de exemplu în sistemele de ambalat sau în mașinile de asamblare, poate fi utilizat acest cablu din policlorură de vinil.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • sertizare foarte bună
  • rezistență mare la substanțe chimice
  • rezistență limitată la uleiuri și lubrifianți
  • rezistență scăzută la frecare
Înapoi în sus

PE-X – pentru aplicații în aer liber

PE-X  

Trafic

Special concepute pentru instalații în aer liber, vă oferim cablurile noastre din polietilenă reticulată. Radiațiile UV, temperaturile ridicate și scăzute, șocurile de temperatură, precum și intemperiile nu reprezintă o problemă.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • rezistent la UV și intemperii
  • foarte rezistent la grăsimi
  • densitate redusă a fumului
  • fără halogen
Înapoi în sus

PP – pentru industria alimentară

PP  

Industria alimentară

Cerințele speciale sunt impuse pentru liniile utilizate în producția de alimente. Produsele alimentare nu trebuie să fie contaminate și materialele utilizate trebuie să fie, în plus, rezistente la agenții de curățare. Liniile noastre de polipropilenă au, de asemenea, o manta exterioară deschisă la culoare, astfel încât murdăria poate fi ușor de recunoscut.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • foarte rezistent la agenți de curățare și dezinfectare
  • identificarea ușoară a murdăriei, prin intermediul mantalei exterioare deschise la culoare
  • fără halogen

 

Înapoi în sus

RADOX® – pentru aplicații feroviare

Radox  

Aplicații feroviare

În special în industria feroviară trebuie îndeplinite cerințe stricte. Prioritate are în special protecția împotriva incendiilor, dar și rezistența împotriva grăsimilor și vaselinei. Mantaua exterioară specială RADOX® îndeplinește aceste cerințe.

Cablul are următoarele caracteristici:

  • Protecție împotriva incendiilor la standarde feroviare
  • rezistent la uleiuri și lubrifianți
  • densitate redusă a fumului
  • raze mici de curbare
Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablu de senzor/actuator

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere