Antene și cabluri

Antene și cabluri

Întotdeauna pe recepție

Cu antenele potrivite și accesoriile corecte vă completați soluția wireless.

Înapoi la Wireless industrial

Categorii

Căutare în Antene și cabluri

Afişează toate produsele din această categorie

Asigurați cea mai bună calitate a transmisiei pentru aplicația dvs. și completați-vă dispozitivul wireless cu antenele potrivite. Accesorii cum ar fi cablul corespunzător întregesc pachetul.

Avantajele dvs.

  • Putere mai mare pentru aplicația dvs., prin accesoriile perfect armonizate
  • Optim pentru aplicații industriale, grație designului special al antenelor
  • Selectare facilă a componentelor corecte, prin exemple utile

Antena corectă pentru aplicația dvs.

Antene pentru fiecare aplicație  

Antene pentru fiecare aplicație

Antenele corecte fac din dispozitivele noastre wireless soluția personalizată pentru aplicația dvs.

Hale de depozitare sau de producție
Pentru acoperirea radio în spații cu multe dispozitive reflexive

Sisteme ghidate
Pentru transmisia fără fir, de exemplu, a sistemelor ghidate

Căi radio direcționale
Pentru corelarea pe distanțe mari

Vehicule sau mașini
Antene deosebit de robuste pentru utilizare, de exemplu, pe vehicule

De ce aveți nevoie pentru sistemul dvs. wireless

Componentele unui dispozitiv wireless  

Componentele unui dispozitiv wireless

Aici puteți vedea ce componente sunt necesare pentru un dispozitiv wireless.

  1. Conector fagure
  2. Modul radio
  3. Pigtail
  4. Protecție la supratensiune
  5. Cablu antenă
  6. Adaptor
  7. Antenă

 

Barieră de antene, pentru utilizarea sigură a antenelor standard din domeniul Ex

Bariere de antene pentru instalare în Zona Ex 2  

Bariere de antene pentru instalare în Zona Ex 2

Bariera de antene le oferă ieșirilor la frecvență înaltă ale modulelor dvs. radio o protecție intrinsecă, în conformitate cu tipul de protecție Ex i. Aceasta limitează energia de aprindere în caz de eroare. Acest lucru vă permite să utilizați antenele standard în domenii cu potențial exploziv pentru Zona 0, 1 și 2.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere