Înapoi la Prezentare generală

Conexiuni în bandă largă în rețeaua publică de telefonie

Conexiune temporară de mare viteză sau în bandă largă a liniilor închiriate

Tehnologia DSL utilizează infrastructura telefonică analogică existentă. Având în vedere că este cel mai bine dezvoltată rețea din lume, este posibil accesul de la distanță în locurile cele mai îndepărtate din lume.

Utilizați conexiunea internet de mare viteză și puteți ajunge la anumite mașini, sisteme sau rețele Ethernet complexe, în toată lumea și în orice moment.

Routerul ADSL de bandă largă este adecvat atât pentru acces de mare viteză pe termen scurt, în cazul contractelor de servicii (Teleservice), cât și pentru conectarea permanentă a stațiilor situate la distanță la rețeaua centrală a companiei (conexiune în bandă largă a liniilor închiriate).

Comutarea integrată Anexa A/B și selectarea individuală între funcționalitatea de modem/router oferă o flexibilitate maximă. Este omisă prelucrarea extensivă în prealabil a cerințelor furnizorului.

Utilizare flexibilă în mediu industrial

Anexa A și B  

Anexa A, B și J

Procedura folosită din Anexă depinde de furnizor și este standardizată în câteva țări, ca de exemplu în Germania, B și J (conexiunile ALL-IP de la Deutsche Telekom). La nivel mondial, cele mai răspândite sunt Anexa A și Anexa B.

  • Anexa A: operare DSL în paralel cu telefonia analogică.
  • Anexa B: operare DSL în paralel cu telefonia digitală (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Anexa J: conexiuni bazate pe IP (conexiunile ALL IP de la Deutsche Telekom)

Prin comutarea integrată Anexa A/B routerul în bandă largă de la Phoenix Contact poate fi ușor adaptat la cerințele operatorilor regionali de telecomunicații.  

Anexa A și Anexa B cele mai frecvente

ȚaraAnexa A/B
BelgiaMixt, predominant Anexa A
DanemarcaMixt, predominant Anexa A
GermaniaAnexa B și Anexa J
FranţaMixt, predominant Anexa A
Marea BritanieAnexa A
IslandaAnexa A
ItaliaMixt, predominant Anexa A
Țările de JosMixt, predominant Anexa A
America de NordAnexa A
NorvegiaMixt, predominant Anexa B
AustriaMixt, predominant Anexa A
SuediaMixt, predominant Anexa A
ElvețiaAnexa B
SpaniaMixt, predominant Anexa A

Mod modem

Modemul DSL acceptă condiționarea semnalului dintre DSL-ul public și rețeaua locală. Funcția router și firewall acceptă un router montat în spate, de exemplu un router de securitate sau un router de telefonie mobilă.

Tunel VPN cu  modem DSL  

Utilizarea ca modem DSL în combinație cu un router de securitate (de exemplu FL MGUARD).

Tunel VPN cu modem DSL și router pentru telefonie mobilă  

Utilizarea ca modem DSL în combinație cu un router de securitate (de exemplu FL MGUARD) sau cu un router de telefonie mobilă (de exemplu PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Mod router

Routerul în bandă largă acceptă, pe lângă condiționarea semnalului de la DSL pe LAN (modem DSL) și funcționalitățile de router, VPN și NAT.

Tunel VPN-Tunnel cu  router DSL  

Utilizare ca router DSL - funcția de router VPN și firewall sunt acceptate direct de la dispozitivele DSL.

Tipuri de dispozitive specifice aplicațiilor

Profitați de cele mai bune tipuri de dispozitive posibile pentru aplicația dvs.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Conexiuni în bandă largă în rețeaua publică de telefonie

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere