Avertizare

Cu ajutorul modulelor releu cu SMS sunteți mereu la zi

Prevenirea întreruperilor

Întotdeauna la zi, fără o conexiune constantă.

Înapoi la Comunicație la distanță

Categorii

  • Lista de produse alarmare
    Alarmare

    Dispozitive industriale de la Phoenix Contact pentru alarmarea automată și detectarea imediată de la distanță a defecțiunilor.

Căutare în Avertizare

Afişează toate produsele din această categorie

În cazul stațiilor exterioare autonome, cele câteva operațiuni de comutare sau de testare a sistemului sunt făcute, de multe ori, de un tehnician de service, la fața locului. Erorile duc la timpi morți și costuri ridicate. Cu ajutorul avertizării automate este posibilă identificarea rapidă a erorilor, de la distanță, și aceasta fără conexiuni pe bandă largă, care consumă timp și bani.

Avantajele dvs.

  • Timpi morți reduși ai mașinilor și sistemelor, prin avertizarea automată prin SMS și e-mail
  • Reducerea costurilor de comunicații prin avertizarea declanșată de evenimente
  • Avertizare prin SMS la penele de curent
  • Utilizare versatilă ca variante pentru curent alternativ și curent continuu, cu o gamă de tensiune extinsă

Monitorizarea senzorilor și comutarea releelor

Avertizare cu TC Mobile I/O  

Monitorizare, avertizare și comutare declanșate de evenimente prin rețeaua de telefonie mobilă

Monitorizați simplu și ușor senzorii analogici și digitali, prin rețeaua de telefonie mobilă și comutați releul de la distanță. Sistemul de raportare compact TC MOBILE I/O X200 transmite datele în mod sigur, prin SMS și e-mail.

Prin depășirea nivelului maxim, printr-o modificare a stării la intrarea digitală sau la intervale regulate, sunteți informat cu privire la TC MOBILE I/O X200. Astfel, sunteți întotdeauna la zi.

Beneficiați de TC MOBILE I/O X200 fie ca dispozitiv la curent continuu, cu o gamă de tensiune între 10 și 60 de volți, fie ca dispozitiv la curent alternativ, cu 93 până la 250 de volți. Caracteristica specială a dispozitivelor la curent continuu: pe lângă cele patru intrări digitale, acestea au și două intrări analogice, la care se poate măsura atât tensiunea, cât și curentul.

Toate dispozitivele sunt deosebit de simplu de manevrat și, grație gamelor mari de tensiune și diferitelor intrări, pot fi utilizate în mod versatil.

Pe lângă sistemul de raportare compact TC MOBILE I/O X200, care este optimizat special pentru activități compacte de avertizare și comutare, și routerele industriale de la Phoenix Contact dispun de posibilitatea avertizării. De asemenea, acestea au intrări digitale pentru a trimite mesaje de avertizare și prin SMS sau e-mail, pe lângă cele trimise prin conexiunea la internet. Indiferent dacă prin conexiune prin cablu cu TC DSL ROUTER sau prin rețeaua de telefonie mobilă, cu TC ROUTER.

Prin intermediul unei interfețe software, dispozitivele oferă și posibilitatea de a transmite de la un control, prin alarme Ethernet. Astfel, puteți trimite alarme din controlerul dvs. la modificarea stării, de la un număr nelimitat de intrări digitale. Sunteți întotdeauna la curent cu privire la starea proceselor dvs., chiar și în afara camerei de comandă.

Sistemul compact de alarmare comunică acum și prin aplicație

TC MOBILE I/O X200  

Aplicaţie gratuită pentru sistemul de alarmare

Grație noului firmware, TC MOBILE I/O X200 comunică acum cu dvs. și prin aplicația de smartphone (iOS şi Android). Astfel vă puteţi conecta comod ieşirile prin aplicaţie şi puteţi monitoriza întotdeauna uşor starea dispozitivului dvs.

Aplicaţia TC-Mobile I/O simplifică şi mai mult manipularea dispozitivului şi vă scuteşte de scrierea unui SMS. Primiţi ca de obicei avertizările prin SMS şi e-mail. Astfel se asigură cea mai bună accesibilitate în câmp.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere