Managed Switches 7000

Switchurile Advanced Managed

Disponibilitate ridicată

Switchuri industriale Ethernet Switch pentru rețele EtherNet/IP cu disponibilitate ridicată.

Înapoi la Managed Switches

Categorii

Căutare în Managed Switches 7000

Afişează toate produsele din această categorie

Funcțiile de redundanță sunt deosebit de importante pentru o disponibilitate mărită a rețelelor de automatizare. Prin switchurile Managed Switch din seria 7000, vă stau la dispoziție primele Ethernet Switch industriale din lume, care acceptă mecanismul specificat de redundanță Device Level Ring (DLR) în EtherNet/IP.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitate maximă a sistemelor, prin comutarea aproape fără interferențe în mai puțin de 3 ms în cazul cedării mediilor, grație redundanței integrate DLR
  • Structuri economice de rețele, în care pot fi integrate mai multe dispozitive, direct într-un singur inel DLR
  • Configurare și diagnosticare simplă, datorită faptului că protocolul industrial obișnuit (Common Industrial Protocol - CIP) este acceptat şi preconfigurării Faceplate-urilor la nivel de câmp
  • Stabilitatea mare a rețelei, grație funcțiilor IGMP Snooping și Multicast-Filter
  • Utilizare fiabilă în domeniul industrial, grație carcasei metalice robuste și domeniului extins de temperatură

Disponibilitate mare a rețelei, prin redundanța DLR

Industrial Ethernet Switches cu redundanță Device Level Ring  

Switchuri Managed Switch cu redundanță Device-Level-Ring

Tehnologia redundanței utilizată în EtherNet/IP, Device Level Ring, permite comutarea aproape fără probleme în cazul întreruperii mediilor — pentru disponibilitatea maximă a sistemelor. Datorită timpului garantat de comutare, mai mic de 3 ms, procesul de comandă nu este afectat negativ.

Cu ajutorul switchurilor Managed Switch din seria FL SWITCH 7000, aveți posibilitatea să integrați mai multe dispozitive incompatibile DLR acceptate, simultan, prin intermediul unui switch, în inelul redundant.

Rețele EtherNet/IP economice și fiabile

Comunicație inteligentă în rețea, grație funcțiilor Multicast și IGMP Snooping  

Comunicație inteligentă în rețea, grație funcțiilor Multicast și IGMP Snooping

FL SWITCH 7000 vă oferă numeroase proprietăți suplimentare pentru rețele economice și fiabile, cu un accent special pe EtherNet/IP. Astfel, acceptarea protocolului Common Industrial Protocol (CIP) de pe switch vă permite integrarea în proiectare. Astfel, configurarea și diagnoza sunt posibile deosebit de simplu, direct în sistemul de comandă.

Funcțiile Multicast și IGMP Snooping oferă, de asemenea, filtrarea inteligentă a mesajelor din rețea, în condiții de siguranță. Acest lucru înseamnă că mesajele Multicast sunt transmise numai către acele dispozitive care au nevoie de el. Astfel reduceți la minimum sarcinile din rețea și rețeaua este stabilă.

Integrare în proiectare

Diagnoză și configurare cu CIP  

Diagnoză și configurare simplă cu CIP

FL SWITCH 7000 acceptă Common Industrial Protocol (CIP), prin care atât switchul, cât și alte dispozitive EtherNet/IP, cum ar fi I/O-urile, pot fi integrate direct în sistemul de comandă.

Acest lucru vă oferă posibilitatea de a configura și diagnostica switchul din partea controlerului și de a gestiona toate funcțiile importante sau setările legate de port, în mod simplu.

Diagnoză și configurare simple, în câmp

Vizualizare Faceplate pentru HMI  

HMI-Faceplate pentru diagnosticare simplă prin switch

Vizualizarea Faceplate pentru FL SWITCH 7000 vă oferă acces la informații importante de diagnosticare și la posibilități de configurare prin sistemele de operare locale (HMI, IPC etc.). Vizualizarea simplifică recunoașterea curentă a modificărilor, de exemplu întreruperea legăturii la sursa de alimentare. În plus, puteți dezactiva porturile în Faceplate și configura viteza de transmitere și modul duplex pe fiecare port.

În funcție de utilizarea informațiilor CIP, este posibilă punerea în funcțiune, fără efortul programării, în sistemele de comandă.

Cuplarea inelelor DLR redundante

Topologie: cuplarea inelelor DLR redundante  

Disponibilitate ridicată prin inelul DLR redundant

Cu ajutorul FL SWITCH 7000 aveți posibilitatea de a andoca inelul DLR prin RSTP, în mod redundant, la un switch suprapus.

Acest lucru va mări și mai mult disponibilitatea rețelei dvs.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere