Module de redundanță active

Module de redundanță active

Pentru cele mai înalte cerințe

QUINT ORING cu ACB Technology dublează durata de exploatare a sistemului redundant.

Înapoi la Module de redundanță

Categorii

Căutare în Module de redundanță active

Afişează toate produsele din această categorie

Modulele active de redundanță QUINT ORING dispun de ACB Technology (Auto Current Balancing).
Astfel, sursele de alimentare sunt utilizate în aceeași măsură și, prin urmare, sunt mai longevive.

Modulele S-ORING cu gestionare separată permanentă a conductoarelor până la sarcină, semnalizează în combinație cu sursa de alimentare QUINT POWER toate stările critice de funcționare ale sistemului redundant.

Avantajele dumneavoastră

  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor prin monitorizarea permanentă a tensiunii de intrare, a curentului de ieșire și a segmentului de decuplare
  • Redundanță continuă până la consumator, cu două blocuri terminale de ieșire plus
  • Durată dublă de exploatare datorită distribuirii uniforme a sarcinii
  • Economie de energie de 70 % prin MOSFET
  • Over Voltage Protection limitează tensiunea de descărcare apărută la 32 V

Modul de redundanță cu un canal S-ORING

Modul de redundanță cu un canal S-ORING  

Modul de redundanță cu un canal S-ORING

Modulul activ de redundanță QUINT S-ORING garantează cea mai înaltă disponibilitate a sistemului și siguranță maximă în exploatare. Utilizați modulele SINGLE ORING pentru decuplare. Conduceți cablul separat până la sarcină.

În combinație cu sursele de alimentare QUINT POWER din a 4-a generație, tensiunea de intrare și segmentul de decuplare sunt monitorizate permanent. Monitorizarea preventivă a funcțiilor raportează toate stările critice de operare ale sistemului redundant.

Varianta Plus cu circuit de protecție și Over Voltage Protection securizează consumatorii sensibili împotriva tensiunilor de descărcare statice > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Decuplare, monitorizare, reglare cu QUINT ORING

QUINT ORING cu ACB Technology  

QUINT ORING cu ACB Technology

ACB Technology (Auto Current Balancing) a modulelor QUINT ORING dublează durata de exploatare a surselor de alimentare cu funcționare redundantă prin solicitarea uniformă a surselor de alimentare.

La un sistem format din două surse de alimentare QUINT POWER și un QUINT ORING, tensiunea de intrare, curentul de ieșire și segmentul de decuplare sunt monitorizate permanent. În acest fel o pierdere a redundanței este semnalată la timp.

Durată dublă de exploatare datorită ACB Technology

QUINT ORING cu ACB Technology  

Disponibilitate maximă a sistemelor prin ACB Technology

Din cauza asimetriilor, de multe ori, doar o sursă de alimentare alimentează sarcina, în timp ce cealaltă sursă lucrează în gol. Aceasta duce la un efort termic sporit pentru sursa care alimentează și, astfel, la o uzură mai rapidă.

ACB Technology asigură o încărcătură simetrică a celor două surse de alimentare și implicit o dublare a duratei de exploatare a sistemului redundant.

Identificarea și evitarea stărilor critice

Module de redundanță active pentru cele mai înalte cerințe  

Valoarea de prag a curentului de sarcină este selectabilă.

Un controler care are nevoie de 5 A este alimentat de două surse de alimentare redundante, fiecare cu un curent nominal de 5 A. Dacă este conectată o altă sarcină la 3 A, sursele de alimentare alimentează fără probleme rezerva de putere POWER BOOST cu 8 A, fără cădere de tensiune. Însă atunci nu mai survine redundanța. Dacă o sursă de alimentare se oprește, cea de a doua nu poate pune la dispoziție cei 8 A. De aceea, este important controlul curentului de sarcină. Cu modulele QUINT ORING, operatorul sistemului observă imediat dacă nu mai există redundanța. Ele identifică regimurile critice de operare din interiorul întregii linii de alimentare și informează din timp.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere