Elemente acustice

Ascultați ceea ce nu se poate vedea

Ascultați ceea ce nu se poate vedea

Elementele acustice amplifică efectul semnalelor optice – chiar și la niveluri ridicate de zgomot.

Înapoi la Turnuri de semnalizare

Categorii

  • Listă de produse elemente acustice
    Elemente acustice

    Elementele de semnalizare acustică precum soneriile, sirenele sau răspunsul vocal pentru o mai bună percepție a defecțiunilor mașinilor sau a sistemelor.

Căutare în Elemente acustice

Afişează toate produsele din această categorie

Sprijiniți semnalizarea optică prin elementele acustice. Astfel sunteți bine informat și cu privire la starea mașinilor sau a sistemelor cu vizibilitate redusă. Pur și simplu alegeți elementul acustic potrivit pentru activitățile dvs. de semnalizare.

Avantajele dvs.

  • Recepție bună, chiar și la niveluri puternice de zgomot, grație puterii mari a semnalului
  • Întotdeauna volumul corect, grație adaptării automate sau manuale la mediu
  • Flexibilitate în aplicație, prin elementul acustic controlabil de la distanță, cu mai multe tonuri de semnalizare
  • Tonul corect pentru fiecare situație, grație diferitelor ieșiri de semnal, cum ar fi soneriile, sirenele sau comenzile vocale

Flexibilitate maximă în timpul semnalizării acustice

Elementul de redare voce al turnului de semnalizare se înregistrează prin intermediul cablului USB  

Elementul de redare voce permite semnalizarea acustică individuală

Proiectați-vă singuri ieșirea semnalului. Alternativ, puteți utiliza elemente de redare voce pentru sirene sau sonerii. Acestea pot genera, de exemplu, cauzele erorilor sau instrucțiuni în mai multe limbi pentru operatorul mașinii.

Elementul de redare voce oferă:

  • Memorie pentru maximum 50 de fișiere MP3 sau wav (capacitate de stocare de 2 GByte)
  • Controlul a până la 15 fișiere
  • Configurare simplă prin software-ul de pe elementul de redare voce
  • Selectarea fișierelor MP3/wav per linie de comandă
  • Reglarea volumului prin potențiometru, direct de pe elementul de semnalizare sau per software
  • Reducerea volumului prin semnalul extern de comandă

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere