Accesorii pentru cabluri de încărcare și prize de încărcare

Accesorii pentru cabluri de încărcare și prize de încărcare

Completări avantajoase

Accesoriile extind funcțiile sistemelor dvs. de încărcare cu conector.

Aveți la dispoziție o gamă de accesorii diferite, adecvate la cablurile și prizele noastre de încărcare. Astfel, completați funcții utile, cum ar fi protecția extinsă împotriva influențelor de mediu sau reparația rapidă și ieftină a unui cablu de încărcare deteriorat.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecția fiabilă a interfețelor de încărcare împotriva intemperiilor și vandalismului
  • Menținerea în siguranță a conectorilor de încărcare în timpul pauzelor de încărcare
  • Branding unitar cu logo-ul firmei dvs. pentru stâlpii de încărcare și wallbox-urile dvs.
  • Reparația rapidă și la preț accesibil a conectorilor de încărcare în caz de deteriorări
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Kituri de reparație pentru cablu de încărcare la c.c. cu răcire

Kit de reparație pentru cablu de încărcare la c.c. cu răcire  

Kit de reparație pentru cablu de încărcare la c.c. cu răcire

Cablurile de încărcare de la stațiile publice de încărcare sunt expuse la solicitări mecanice puternice, în special la nivelul pinilor de conector.

Cu kiturile noastre de reparație se pot înlocui rapid cadrul pinilor de conector și contactele de putere ale unui conector de încărcare HPC deteriorate, reducând astfel la minimum timpul de oprire și eliminând înlocuirea costisitoare a întregului cablu de încărcare HPC.

  • CCS tip 1
  • CCS tip 2

 

Suporturi pentru cabluri de încărcare la c.a. și c.c.

Poziții de parcare ale conectorului de încărcare autovehicul în timpul pauzelor de încărcare  

Suporturi pentru conectori de încărcare

Pentru a agăța conectorul de încărcare la stația de încărcare, se recomandă folosirea unui suport adecvat. Aceasta oferă o protecție sigură și o fixare corespunzătoare în timpul pauzelor de încărcare. Aceste așa-numite poziții de parcare pot fi montate în mai multe feluri, pe peretele frontal sau posterior. În funcție de standardul de încărcare, găsiți suportul adecvat:

  • Tip 1
  • CCS tip 1
  • Tip 2
  • CCS tip 2
  • GB/T c.a.
  • GB/T c.c.

Capac de protecție pentru prize de încărcare infrastructură

Capac de protecție pentru prize de încărcare infrastructură tip 2 și GB/T  

Capac de protecție pentru prize de încărcare infrastructură tip 2 și GB/T

Pentru a proteja prizele de încărcare infrastructură împotriva influențelor de mediu, conform IP54, și împotriva vandalismului, vă punem la dispoziție capace de protecție adecvate. Pentru un branding unitar al stâlpilor de încărcare sau wallbox-urilor, la cerere este posibil un design personalizat cu logo-ul firmei dvs.

Capacele de protecție GB/T oferă aceleași avantaje ca și capacele de protecție de tip 2, dar se deosebesc în tipul mecanismului capacului, care este cu închidere sau deschidere automată.

  • Tip 2, cu închidere automată, cu prindere în șuruburi în partea din spate
  • Tip 2, cu închidere automată, cu prindere în șuruburi pe verticală, în partea din față
  • Tip 2, cu închidere automată, cu prindere în șuruburi pe orizontală, în partea din față
  • GB/T, cu închidere automată, cu prindere în șuruburi pe partea din spate
  • GB/T, cu deschidere automată, cu prindere în șuruburi pe partea din spate

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere