Accesorii pentru cablul de încărcare

Accesorii pentru cablul de încărcare

Completate avantajos

Accesoriile extind funcțiile cablului dvs. de încărcare.

Înapoi la Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Accesorii pentru cablul de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

În completarea cablurilor de încărcare c.a. și c.c. de la Phoenix Contact, este disponibilă o selecție de diferite accesorii.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecție optimă a prizei pentru încărcarea vehiculului în timpul pauzelor de încărcare, datorită suporturilor stabile
  • Producţie conform ISO/TS 16949

Suporturi pentru priză pentru încărcare vehicul

Poziții de parcare ale prizei de încărcare vehicul în timpul pauzelor de încărcare  

Suporturi pentru priză pentru încărcare vehicul

Pentru a suspenda fișele de încărcare a vehiculului la staţia de încărcare, se recomandă folosirea unui suport adecvat. Acestea asigură o protecție sigură şi o fixare corespunzătoare în timpul pauzelor de încărcare. Aceste așa-numite poziții de parcare pot fi montate variabil pe peretele frontal sau posterior. În funcţie de standardul de încărcare, găsiţi suportul adecvat:

  • Tip 1 c.a.
  • Tip 2 c.a.
  • GB/T c.a.
  • CCS tip 1 c.c.
  • CCS tip 2 c.c.
  • GB/T c.c.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Sistem de încărcare combinat tip 2 pentru Europa

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.


Sistem de conectori fişă pentru încărcare cu GB/T Standard pentru China

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere