AS-Interface

Automatizare eficientă

Automatizare eficientă

Reduceți-vă eforturile: componentele noastre AS-Interface pot fi montate cu ușurință și sunt simplu de manevrat.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în AS-Interface

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să cablați simplu, rapid și fără erori? AS-Interface se instalează fără cunoștințe în prealabil și stabilește noi standarde în automatizare. În plus, vă puteți reduce costurile de instalare, configurare și întreținere a mașinilor și sistemelor. Phoenix Contact vă oferă o gamă largă de produse complete AS-Interface.

Avantajele dvs.

  • Economisirea timpului de instalare, prin tehnologia inovatoare de conectare
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse
  • Conectarea fără unelte cu ajutorul tehnologiei de străpungere

Gama completă

AS-Interface: gama completă  

Master/sclav și sursă de alimentare AS-Interface

Master interfață AS

Masterul AS-Interface este disponibil în două tipuri de design, pentru rețelele Profibus DP:

  • Master de bază ca variantă economică de început
  • Master dublu cu funcționalitate extinsă

Ambele dispozitive reprezintă masterul AS-Interface al noii generații. Acestea sunt specificate în funcție de profilul masterului M4.

Masterul AS-Interface pentru Inline este deosebit de flexibil în utilizare, deoarece poate fi integrat în aproape orice rețea, prin intermediul diferitelor cuploare de bus.

Sclav AS-Interface (sclavi I/O)

Pentru a conecta senzorii și actuatoarele la rețeaua AS-Interface sunt necesari sclavii I/O. Puteți obține dispozitive pentru fiecare utilizare posibilă:

  • Direct în câmp, prin tehnologia M12
  • În spații înguste, prin tehnologia M8
  • În tabloul de distribuție, cu conectorii COMBICON pentru nivelul I/O

Sursă de alimentare interfață AS

Sursele de alimentare speciale pentru AS-Interface pot fi utilizate pentru reprocesarea datelor sistemelor cu 2 fire.

De un real folos: funcția Earth Fault Detection, pe scurt EFD, detectează imediat defectele de împământare din sistem, le înregistrează sau oprește alimentarea.

Componente de rețea și cablare

AS-Interface: componente de rețea și cablare  

Portofoliu extins pentru diferite aplicații

Pentru designul unei rețele AS-Interface vă oferim un portofoliu larg de produse.

  • Patru calități diferite de cabluri plate vă stau la dispoziție pentru o gamă largă de aplicații.
  • Realizați diferite configurații, în care puteți instala una sau mai multe derivații, pentru divizarea cablului plat de culoare galbenă.
  • Grație tipurilor de design cu 4 poli ale conectorilor pentru cablu plat, cu tehnologia de conectare QUICKON aveți posibilitatea să extindeți, foarte simplu și rapid, până la două cabluri plate cu un conector.
  • Cablul plat AS-Interface și dispozitivele I/O cu tehnologie de conectare M12 pentru AS-Interface pot fi conectate direct, prin intermediul unui distribuitor.
  • Pentru conexiunea cablului plat și a cablului rotund cu aceeași secțiune a conductoarelor, este ideal distribuitorul AS-Interface cu conexiune cu arc (COMBICON), cu grad de protecție IP20.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere