Carcasă ADVANCE

Conectorii pentru medii dificile HEAVYCON ADVANCE

Robust fără compromisuri

HEAVYCON ADVANCE izolează direct pe peretele de montare – pentru cele mai exigente cerințe.

Înapoi la Carcasă

Categorii

  • Listă de produse carcase ADVANCE
    Carcase ADVANCE

    Carcase robuste cu blocare tip baionetă sau cu blocare prin înfiletare, în diferite tipuri de design, pentru utilizarea fără carcasă bază cu trecere prin panou.

Căutare în Carcasă ADVANCE

Afişează toate produsele din această categorie

Cu carcasele HEAVYCON ADVANCE de la Phoenix Contact puteți renunța la carcasa bază obișnuită cu trecere prin panou. Aici, carcasele mobile sunt etanșate, prin blocarea prin înfiletare, direct pe peretele tabloului de distribuție. Alegeți, în funcție de cerințe, o carcasă din metal sau din material plastic.

Avantajele dvs.

  • Ideal pentru cerințele crescute de mediu, datorită gradului de protecție IP69K
  • Economie de costuri prin renunțarea la o carcasă bază cu trecere prin panou
  • Compatibil cu decupajele standard din perete
  • Carcasele metalice sunt EMC ready prin suprafețele conductoare și garnituri

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere