Înapoi la Prezentare generală

Design de carcasă ADVANCE

Carcasele ADVANCE de la Phoenix Contact au fost elaborate în conformitate cu standardele CECC 75 301-802. Selectați, în funcţie de cerinţe, între trei designuri de carcasă.

Carcasă din plastic

Carcase ADVANCE: design din plastic  

Carcasă din plastic ADVANCE

Carcasele din plastic ADVANCE, cu presetupe turnate sunt economice și oferă, în același timp, o rezistență ridicată împotriva murdăriei, apei și vibrațiilor.

Sunt ideale în special pentru următoarele aplicații:

  • Producția de mașini și sisteme
  • Industria auto
  • Producția dulapuri de distribuție
  • Parcuri eoliene

Materialul carcasei este foarte robust și durabil. Poliamida utilizată este foarte rezistentă împotriva șocurilor, conform DIN EN 50102.

Carcasă metalică

Carcase ADVANCE: design standard  

Carcasă metalică ADVANCE

Carcasele metalice ADVANCE sunt realizate din aluminiu turnat sub presiune, deosebit de rezistent la coroziune. Interfețele sensibile sunt astfel bine protejate, chiar și de influențe EMV.
Acestea sunt ideale în special în următoarele domenii de aplicare:

  • Industria auto
  • Producția de mașini și sisteme
  • Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Carcasă metalică pentru aplicații outdoor

Carcasă metalică ADVANCE pentru aplicații outdoor  

Carcasă metalică ADVANCE pentru aplicații outdoor

Carcasele ADVANCE-Outdoor acoperite cu pulbere neagră și cu garnituri rezistente la UV sunt soluția adecvată pentru cele mai exigente cerințe de mediu și pentru medii agresive.
Acestea sunt ideale pentru următoarele domenii de aplicare:

  • Industria chimică
  • Industria feroviară
  • Sisteme offshore

Date tehnice

 Carcasă din plasticCarcasă metalicăCarcasă metalică pentru aplicații outdoor
Material carcasăPoliamidăAluminiu turnat sub presiune,
rezistent la coroziune
Aluminiu turnat sub presiune,
rezistent la coroziune
Suprafața material--Cu strat de pulbere, negru
Material sistem de blocareOțel inoxidabilOțel inoxidabilOțel inoxidabil
Material garniturăNBRNBR, conductibilViton
Temperatura mediului ambiant
(în funcțiune)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Grad de protecție
(în stare conectată)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Design de carcasă ADVANCE

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere